Products
No products found in this category.
AksIM-4™ Dual Concentric Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
Artos™ Linear Absolute Magnetic Encoder System
Artos™ Rotary Absolute Magnetic Encoder System
FlexAB™ Absolutes magnetisches Maßbandsystem für große Durchmesser
Artos™ DHF Absolutes magnetisches Wegmesssystem
Artos™ DBF Absolutes magnetisches Wegmesssystem
Orbis™ Battery Backup Multiturn (mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler) Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
AksIM-4™ mit Hiperface DSL-Protokoll
Orbis™ Messsystem Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit
RTB20 Hochauflösendes magnetisches Messsystem
SAR Ringe Ringe für das absolute Artos™ Messsystem
AksIM-4™ Große Ringe off-axis Winkelmesssysteme
DS19 Absolutes magnetisches Maßband für Artos™ Messsystem
SAS19 Absolutes magnetisches Maßband
FlexIN Inkrementelles Winkelmesssystem für große Durchmesser
RM44 / RM58 OnAxis™ Redundant Inkrementelle Messsysteme
RMF44 / RMF58 OnAxis™ Redundant Inkrementelle Messsysteme
AksIM-2™ Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
LA12 Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc
HiLin™ Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem
RM16 Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
RE16 Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
Aufgeklebte radiale magnetische Inkremental-Ringe
LM10 Inkrementelles magnetisches Messsystem
Orbis™ mit Multiturn-Zähler und Sicherheitsbatterien Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
RM08 Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
AksIM-2™ Redundant Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
LinACE™ Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem
LA11 Absolutes Wegmesssystem
LM13 Inkrementelles magnetisches Messsystem
LM15 Inkrementelles magnetisches Messsystem
RM22 Magnetisches Winkelmesssystem
RM36 Magnetisches Winkelmesssystem
RM44 / RM58 Magnetisches Winkelmesssystem
RMB14 Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20 Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB20 with AM4096 chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
RMB23 Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
RMB28 / RMF44 / RMF58 Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB28 Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB29 Magnetisches Drehgeber-Modul
RMB30 Magnetisches Drehgeber-Modul
Nonius Absolute magnetische Ringe
RLB Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLC2IC Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
RLM Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
RE22 Magnetischer Vollwellendrehgeber
RE36 Magnetischer Vollwellendrehgeber
RE58 Magnetischer Vollwellendrehgeber
RMC22 Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem
RMC35 Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem
AM4096 12 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
AM8192B 13 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
SAS10 Absolutes magnetisches Maßband
MS inkrementelle magnetische Maßverkörperungen
MS TRS Magnetisches Maßband für TRS Track-System
AS10 Absolutmaßband
Axial inkrementell Magnetische Ringe
BM Magnet für Orbis
Magneten zur Verwendung mit Orbis™ absolutem Winkelmesssystem.
RMM Magnet für direkten Einbau in nicht eisenhaltige Schaft
Magnete in SmCo-Legierung. Befestigung: Klebstoff (empfohlen – LOCTITE 648)
SATI03 Interface für den Encoder-Abgleich
SATI steht kurz für „Stand Alone Trimming Interface“. Es ermöglicht die Einstellung der Nulllage und den Nullabgleich des Messsystems nach bereits erfolgter Installation. Das Abgleichverfahren mit SATI verbessert den absoluten Positionsfehler des Systems auf bis zu ±0,2°. Es ist nur für Messsysteme verwendbar, die mit RLS AM4096 Sensor-Chips hergestellt wurden.
E201-9P USB USB-Schnittstelle für SPI und PWM Geber
Das E201-9P fragt einen SPI oder PWM Geber ab und ermöglicht das Auslesen der Daten durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss. Es unterstützt auch die vollständige Funktionalität des EncoLink-Protokolls über die SPI-Schnittstelle. Zur Verwendung mit: AksIM-2 und AksIM-4 LA11 Hinweis zur Software: Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.
E201-9Q USB-Schnittstelle für Inkremental-Messsysteme
Das E201-9Q zählt Signalflanken von 5-V-Inkrementalgebern und ermöglicht das Auslesen der Zählerwerte durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss. Zur Verwendung mit: Artos (nur mit PCB-A für DI und SI Option) LM10/13/15 RE22/36 RLB RLM RM22/36 RM44/58 SpinCo HiLin FlexIN Hinweis zur Software: Bei USB-Treibern für Windows 10 oder neuer verwenden Sie bitte das Windows Update, um die darin enthaltenen Treiber zu installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link. Bei Windows 8 oder älteren Versionen werden diese Treiber zusammen mit der Software installiert. Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.
E201-9S USB-Schnittstelle für SSI oder BiSS Geber
Das E201-9Q fragt einen SSI oder BiSS Geber ab und ermöglicht das Auslesen der Daten durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss. Das E201-9S Interface unterstützt die unidirektionale Kommunikation für absolute SSI und BiSS C Geber (ohne Registerzugriff). Zur Verwendung mit: AksIM-2 und AksIM-4 Artos LA11 LinACE Orbis RE22/36 RM22 RM44/58 Hinweis zur Software: Bei USB-Treibern für Windows 10 oder neuer verwenden Sie bitte das Windows Update, um die darin enthaltenen Treiber zu installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link. Bei Windows 8 oder älteren Versionen werden diese Treiber zusammen mit der Software installiert. Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.
E201-9B USB Interface for SSI or BiSS Bidirectional Encoders
The E201-9B interrogates a BiSS C encoder and allows data to be read by a PC with simple ASCII commands via a USB connection and a virtual COM port. E201-9B supports BiSS C bidirectional encoders. For use with: AksIM-2 & AksIM-4 Orbis Artos DHR, DHL, DBR, DBL, DHF, DBF Software notice: For manual USB drivers setup please download the setup file.
LDB01 Leitungstreiber-Steckkarte für inkrementelle Messsysteme
Leitungstreiber-Steckkarte für inkrementellen Ausgang. Steckertyp: JST_SM08B-SURS-TF
LDB02 Leitungstreiber-Steckkarte für SSI-Messsysteme
Leitungstreiber-Steckkarte für SSI Ausgang. Steckertyp: JST SM06B-SURS-TF
RMK4 und RMK4KIT Evaluationsplatinen mit AM4096
AM4096 auf einer Platine mit allen nötigen Komponenten und einem Magneten, geliefert in einer antistatischen Schachtel. Die RMK4 Platine ist mit allen Ausgängen erhältlich, standardmäßig ist sie für eine Spannungsversorgung mit 5 V und eine Auflösung von 12 Bit konfiguriert. RMK4 ist eine Auswertungsplatine, die nicht für die Massenproduktion geeignet ist. RMK4KIT ist ein eigens entwickeltes Demo-Kit. Es besteht aus einem RMH06 Gebermagneten und einer RMK4 Platine aus Acryl mit werksseitig vorbereiteter Bohrung, die eine Anbringung des Gebermagneten innerhalb der im AM4096 Datenblatt angegebenen Toleranz ermöglicht.
UPRG01 Programmierinterface
Das UPRG01 ist ein Programmierinterface für kompatible Weg- und Winkelmesssysteme. Die folgenden Geber unterstützen diese Funktionalität: LM10 Lineargeber, LM15 Lineargeber, LM13 Lineargeber und LM13 Ringgeber. Bitte beachten Sie, dass ein spezieller Abtastkopf bestellt werden muss, um von der Programmabilität Gebrauch machen zu können. Bitte beachten Sie, dass nur programmierbare Abtastköpfe mit diesem Programmierinterface verwendet werden können. Diese Abtastköpfe weise eine spezielle Bestellnummer aus. Mit der Software können die Auflösung, der Mindestflankenabstand und die Richtung eingestellt werden. Das UPRG01-Interface kann via des USB-Ports an jeden Computer angeschlossen werden.
UPRGAM4096 Programmierinterface für AM4096
Das UPRGAM4096 ist ein Programmierinterface für den AM4096 magnetischen Drehgeber-Chip und die RMK4 Evaluationsplantine. Das Interface ermöglicht dem Bediener den Zugriff auf den AM4096 über den PC und die Programmierung seines internen Speichers über das I2C-Protokoll. Eine einfache Softwareschnittstelle ermöglicht die unkomplizierte Einstellung der verfügbaren Parameter und zeigt die Positionsdaten und den Status des Drehgeber-Chips in grafischer Form an. Das UPRG01-Interface kann via des USB-Ports an jeden Computer angeschlossen werden.
RLX40i Analoger Interpolator-Chip
Die monolithische CMOS-Schaltung wandelt sowohl die Sinus- und Cosinus-Eingangssignale, als auch die analogen Referenzsignale in digitale Signale mit einstellbarem Teilungsfaktor (1, 2, 3, 4, 5, 8, 10) um. Das Referenzsignal für die Pulsweite ist zwischen 90° und 180° elektrisch anwählbar.
TRC00 Schraube und Unterlegscheibe
Ein Satz Schrauben und Unterlegscheiben für die Montage von Elementen des Profil-Systems. Wie viel Sätze benötigt werden, hängt von der gewählten Montageoption ab. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.
TRE004A01 Verbindungselement
Das Verbindungselement erlaubt das Zusammenfügen mehrerer magnetischer Maßbänder, sodass Systemlängen von über 100 m erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.
TRS100A00 Führungsschiene, 1,00 m
1 m lange Aluminium-Führungsschiene für die einfache Verlegung/Neuverlegung des magnetischen Maßbands, die ein Ausdehnen und Zusammenziehen des Maßbands erlaubt. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist. HINWEIS – für das TRS Profil-System kompatible Maßbänder müssen bestellt werden
TRS200B00 2 m long for MS19/DS19
2 m long track section system for MS19/DS19.
TRS100B00 1 m long for MS19/DS19
1 m long track section system for MS19/DS19.
TRS200A00 Führungsschiene, 2,00 m
2 m lange Aluminium-Führungsschiene für die einfache Verlegung/Neuverlegung des magnetischen Maßbands, die ein Ausdehnen und Zusammenziehen des Maßbands erlaubt. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist. HINWEIS – für das TRS Profil-System kompatible Maßbänder müssen bestellt werden
RLMMB01 Montagehalterung für RoLin
Die Montagehalterung aus Aluminium kann zur einfachen Montage und Befestigung des RoLin™-Abtastkopfes verwendet werden. Artikelnummer: RLMMB01
ZEROPEN00 Stift für Nullpunkteinstellung
Stift für die Nullpunkteinstellung des magnetischen Drehgebers RM44.
ACC000 Konfektioniertes Kabel Molex 12-adrig
Konfektioniertes Kabel für Steckverbinder MOLEX 501330-1100, 12-adrig. Ist in 3 Ausführungen erhältlich (je nach Länge: 30, 50, 100 cm).
IT Montagehilfe für Artos™ Ringe
Für eine einfachere, zuverlässigere und zeitsparende Installation des Abtastkopfes im Verhältnis zum Ring ist eine spezielle Montagehilfen erhältlich. Die Montagehilfe begrenzt den Abtastkopf in 6 Richtungen (Abtastkopfabstand/radialer Versatz, Mittellinie/tangential, Gierwinkel, axial/lateral, Neigungs- und Rollwinkelversatz) und gewährleistet so die präzise Ausrichtung des Abtastkopfes für eine optimale Messleistung. Für jeden SAR Ring wird eine spezielle Montagehilfe zur Einstellung des Ringdurchmessers benötigt. Bitte überprüfen Sie die Artikelnummern im Schaubild, um die korrekte Montagehilfe für den jeweiligen Ring zu wählen.
ARC00 Schrauben für Artos™ Montage
Schrauben für absolutes magnetisches Maßband DS19.
EC Verlängerungskabel für Artos™
Ein Verlängerungskabel für den DHR und DHL Artos™ Abtastkopf. Messsystemseitig verfügt das Verlängerungskabel über einen M12 Steckverbinder. Der steuerungsseitige Abschluss ist wählbar (ohne Stecker, M12 oder 9-pol. SUB-D-Stecker).
ACC006 Konfektioniertes Kabel Molex FFC 6-pol., 152 mm
Molex Premo-Flex™ FFC-Jumper, 6 Schaltkreise, 152 mm, RM 1 mm
ACC009 & ACC010 Signalwandler LVTTL in RS422 Differential
Für AksIM™ Winkelmesssysteme mit magnetischem Abtastkopf (MBA) und BiSS oder SSI Kommunikationsschnittstellen, die den Anschluss an RS422 kompatible Steuerungen oder Geber-Schnittstellen ermöglichen. Der integrierte Spannungsschutz begrenzt Spannungsspitzen auf maximal 5,6 V. Differenzielle Leitungen werden auf RC-Schaltungen gelegt, um eine niedrigere Stromaufnahme zu erzielen. Erhältlich mit oder ohne Gehäuse.
ACC012 Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 11-poligem Molex Steckverbinder (Artikel-Nr.: 501330-1100), 8-adrig, 1 m lang. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC014 Montagehalterung für RM08
Montagehalterung für extrem kleines berührungsloses Winkelmesssystem RM08.
ACC015 Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 8-adrig, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC016 Konfektioniertes Kabel FCI , 8-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss des AksIM-2 Messsystems an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC023 Konfektioniertes Kabel Molex, 12-pol., offene Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 12-pol. Molex Steckverbinder, offene Kabelenden, 12-adrig, verdrillte Paare, geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss an AksIM-2 Redundante Version MB039xxxxxxRRT00. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC024 Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 8-adrig, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 3 m Länge. Geeignet für den Anschluss an AksIM-2 und Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC027 Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m Länge. Geeignet für den Anschluss der Orbis Messsysteme an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC028 Konfektioniertes Kabel Molex, beidseitig, 15133-0603
Konfektioniertes Kabel mit Steckverbindern beidseitig.
ACC035 Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m.
ACC036 Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m.
ACC037 Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 6-pol., 203 mm
Molex Premo-Flex™ FFC-Jumper, 6 Schaltkreise, 203 mm, RM 0,5 mm.
ACC038 Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 8-pol., 203 mm
Molex Premo-Flex™ FFC-Jumper, 8 Schaltkreise, 203 mm, RM 0,5 mm.
ACC039 FFC-Kabel, 20-adrig
FFC-Kabel, 20-adrig, 0,5 mm Raster, gleichseitige Kontakte, 152 mm Länge. Dieser Drehgeber kann mit dem redundanten AksIM-2 Messsystem verwendet werden.
ACC031 Konfektioniertes Kabel mit JST-Steckverbinder, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit JST-Steckverbindern beidseitig – SSI-Ausgang Zur Verwendung mit LDB02 und RMB14 SSI Ausgang; bitte 6-pol. Anschluss wählen.
Konfektioniertes Kabel mit 6-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC032 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - SSI output. For use with LDB02 and RMB14 SSI output , please choose 6 pin.
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (1 m) - ACC033 Cable assembly with JST connector, 1 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC034 Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Cable assembly with dual ended JST connectors - incremental output. For use with LDB01, please chose pin 8.
ACC040 Breakout-Platine FFC, 20-polig
Breakout-Platine FFC, 20-polig, 0,5 mm bis 2X FCI8 Pin und Lötbohrungen. Diese Breakout-Platine kann mit dem redundanten AksIM-2 Messsystem verwendet werden.
ACC047 Montagehilfe für magnetisches Maßband mit HiLin™
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit HiLin.
ACC048 Konfektioniertes Kabel, Molex11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC049 Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC054 Konfektioniertes Kabel Molex, offene Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel ACC054, Molex Steckverbinder, offene Kabelenden, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 12 – Molex 5015681107.
ACC055 Konfektioniertes Kabel, Molex – DB-9 Steckverbinder, 1 m
Konfektioniertes Kabel ACC055, Molex Steckverbinder, DB-9 Steckverbinder, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 12 – Molex 5015681107.
ACC056 Konfektioniertes Kabel Amphenol, offene Kabelenden, 1 m
Konfektioniertes Kabel ACC056, Amphenol Steckverbinder, offene Kabelenden, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 20 – Steckverbinder AMPHENOL 10114828-11108LF.
ACC057 Konfektioniertes Kabel, Amphenol – DB-9 Steckverbinder, 1 m
Konfektioniertes Kabel ACC057, Amphenol Steckverbinder, DB-9 Steckverbinder, Länge 1 m. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 20 – Steckverbinder AMPHENOL 10114828-11108LF.
ACC058 Konfektioniertes Kabel, FFC Steckverbinder, 152 m
Konfektioniertes Kabel ACC058, FFC-Steckverbinder, Länge 152 mm. Geeignet für den Anschluss des RLC2IC Messsystems mit Steckeroption 13 – Molex-Steckverbinder 527451197.
ACC059 Cable assembly FFC connector, 305 mm
Cable assembly ACC059, FFC connector, length 305 mm.
ACC061 Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., offene Kabelenden, 3 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 8-adrig, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 3 m Länge. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC065 Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C. Geeignet für den Anschluss des AksIM-2 Messsystems an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC066 Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsysteme. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC067 Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6.2 mm, max. Temp. 80 °C. Geeignet für den Anschluss von Orbis Messsystemen an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.
ACC068 Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C. Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsystem mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Datenblatt für das Orbis Messsystem mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler.
ACC069 Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C.
ACC070 Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C. Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.
ACC072 Zubehör-Set für die Installation des RM16 und RE16
Zubehör-Set für die Installation des RM16 und RE16.
CAACC001 Installationszubehör-Set für LinACE mit 8 mm Wellendurchmesser
CAACC001 – Installationszubehör-Set für LinACE mit 8 mm Wellendurchmesser
CAACC003 Installationszubehör-Set für LinACE mit 12 mm Wellendurchmesser
CAACC003 – Installationszubehör-Set für LinACE mit 12 mm Wellendurchmesser
CAACC004 Installationszubehör-Set für LinACE mit 6 mm Wellendurchmesser
CAACC004 – Installationszubehör-Set für LinACE mit 6 mm Wellendurchmesser.
ACC Ausrichtwerkzeug für AksIM™ Messsystem
MHA7TACC01 Ausrichtwerkzeug für Abtastkopf MHA7 / radiale Positionierung des Rings MRA7 MHA8TACC01 Ausrichtwerkzeug für Abtastkopf MHA8 / radiale Positionierung des Rings MRA8
ACC075 Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 0,5 m
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 0,5 m, mit JST-Steckverbindern beidseitig. Kompatibel mit RMB14Vx mit Header-Steckverbinder.
ACC076 Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 1 m
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 1 m, mit JST-Steckverbindern beidseitig. Kompatibel mit RMB14Vx mit Header-Steckverbinder.
MM0001 Magnetfeldanzeiger
Der Magnetfeldanzeiger MM001 ist die einfachste und schnellste Möglichkeit zur Betrachtung der Magnetisierungsmuster von magnetischen Maßbändern oder Ringen. Oberhalb der Schutzfolie des Magnetfeldanzeigers befindet sich ein Lineal, mit dem die magnetischen Pole pro cm eines Magneten gemessen werden können.
RLACC Steckeradapter für E201
Der RLACC Steckeradapter ermöglicht den Anschluss von Abtastköpfen der RoLin Produktfamilie an eine E201-Kommunikationsschnittstelle oder vergleichbare Folgeelektroniken. Das 10- oder 6-polige Flex-Kabel des Abtastkopfes kann einfach an einen 9-poligen SUB-D-Stecker angeschlossen werden.
ACC079 Bracket - flat for DBR/DBL
Aluminium flat bracket for the Artos DBR and DBL readhead.
LM10ARM00 Montagehilfe für aufklebbare Referenzmarke
Mit dieser Montagehilfe können Sie die Referenzmarke zum Kleben an der gewünschten Stelle anbringen. Artikelnummer: LM10ARM00
ACC080 Bracket - angled for DBR/DBL
Aluminium angled bracket for the Artos DBR and DBL readhead.
LM10SRM00 Referenzmarke zum Aufkleben
Die Referenzmarke zum Kleben kann einfach am magnetischen Maßband angebracht werden. Artikelnummer: LM10SRM00
ACC097 Rolling tool for FlexAB DBR with ACC080
Rolling tool for FlexAB DBR with ACC080.
LM10ASC00 Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM10
Die Montagehilfe wird anstelle des Abtastkopfes montiert und nutzt die Verfahrbewegung der Achsen, um das Maßband parallel zu den Führungen zu installieren. Artikelnummer: LM10ASC00
LM10ECL00 Endklammern für magnetisches Maßband
Die Endklemmen dienen dazu, die Enden des MS magnetischen Maßbands zu befestigen. Artikelnummer: LM10ECL00
LM13ASC00 Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM13
Die Montagehilfe wird anstelle des Abtastkopfes montiert und nutzt die Verfahrbewegung der Achsen, um das Maßband parallel zu den Führungen zu installieren. Artikelnummer: LM13ASC00
LMA10ASC00 Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LA11
Montagehilfe LMA10ASC00 für Magnetband und Abdeckfolie. Artikelnummer: LMA10ASC00
TRE004A00 Maßbandklemme
Das Maßband-Klemmelement fixiert das magnetische Maßband sicher und ist der Fixpunkt, von dem aus sich das Maßband ausdehnen kann. Weitere Informationen erhalten Sie im Datenblatt LM10D18, das im Downloadbereich abrufbar ist.
MN01509 Unterlegscheibe für SAS und HMS Maßverkörperungen
Unterlegscheibe für SAS und HMS Maßverkörperungen.
Abstandslehren Für AksIM-2 Montage
Abstandslehren zur Einstellung der Abtastkopfabstands bei der AksIM-2 Montage. *Abstandslehren sind in Einheiten von je 5 St. erhältlich
Abstandslehren Für AksIM-4 Montage
Abstandslehren zur Einstellung der Abtastkopfabstands bei der AksIM-4 Montage. *Abstandslehren sind in Einheiten von je 5 St. erhältlich
PA1001 Photodioden-Array
Der Photosensor besteht aus sechs in Planartechnik hergestellen Halbleiter-Photodioden. Die Photodioden werden mit einer antireflexiven Silikon-Nitrid Schicht überzogen, Sie sind auf die Platine gebondet und mit durchsichtigem Epoxyd-Klebstoff geschützt. Die Sensoranordnung kann im photovoltaischen oder photoleitenden Modus verwendet werden.
PA2033 Photodioden-Array
Der Photosensor besteht aus sechs in Planartechnik hergestellen Halbleiter-Photodioden. Die Photodioden werden mit einer antireflexiven Silikon-Nitrid Schicht überzogen, Sie sind auf die Platine gebondet und mit durchsichtigem Epoxyd-Klebstoff geschützt. Die Sensoranordnung kann im photovoltaischen oder photoleitenden Modus verwendet werden.
PA2100 Photodioden-Array
Der Photosensor besteht aus sechs in Planartechnik hergestellen Halbleiter-Photodioden. Die Photodioden werden mit einer antireflexiven Silikon-Nitrid Schicht überzogen, Sie sind auf die Platine gebondet und mit durchsichtigem Epoxyd-Klebstoff geschützt. Die Sensoranordnung kann im photovoltaischen oder photoleitenden Modus verwendet werden.
AksIM™ Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
FORTiS™ Linear inkrementell Optische Messsysteme
Linear absolut Optische Messsysteme
Linear absolut UHV Optische Messsysteme
Linear inkrementell UHV Optische Messsysteme
Absolute Teilkreis-Messsysteme Optische Messsysteme
Inkrementelle Teilkreis-Messsysteme Optische Messsysteme
Rotativ absolut Optische Messsysteme
Rotativ absolut ETR Optische Messsysteme