Kabel
40 products
ACC000
Konfektioniertes Kabel Molex 12-adrig
EC
Verlängerungskabel für Artos™
ACC006
Konfektioniertes Kabel Molex FFC 6-pol., 152 mm
ACC012
Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
ACC015
Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
ACC016
Konfektioniertes Kabel FCI , 8-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
ACC023
Konfektioniertes Kabel Molex, 12-pol., offene Kabelenden, 1 m
ACC024
Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m
ACC027
Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
ACC028
Konfektioniertes Kabel Molex, beidseitig, 15133-0603
ACC035
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
ACC036
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
ACC037
Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 6-pol., 203 mm
ACC038
Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 8-pol., 203 mm
ACC039
FFC-Kabel, 20-adrig
ACC031
Konfektioniertes Kabel mit JST-Steckverbinder, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 6-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC032
Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (1 m) - ACC033
Cable assembly with JST connector, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC034
Cable assembly with JST connector, 0.5 m
ACC048
Konfektioniertes Kabel, Molex11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC049
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC050
Flex-Kabel, 76,2 mm Länge
ACC051
Flex-Kabel, 152,4 mm Länge
ACC052
Flex-Kabel, 304,8 mm Länge
ACC053
Flex-Kabel, 609,6 mm Länge
ACC054
Konfektioniertes Kabel Molex, offene Kabelenden, 1 m
ACC055
Konfektioniertes Kabel, Molex – DB-9 Steckverbinder, 1 m
ACC056
Konfektioniertes Kabel Amphenol, offene Kabelenden, 1 m
ACC057
Konfektioniertes Kabel, Amphenol – DB-9 Steckverbinder, 1 m
ACC058
Konfektioniertes Kabel, FFC Steckverbinder, 152 m
ACC059
Cable assembly FFC connector, 305 mm
ACC061
Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., offene Kabelenden, 3 m
ACC065
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC066
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC067
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC068
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC069
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC070
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC075
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 0,5 m
ACC076
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 1 m
Keine Produkte in dieser Kategorie.