RLS

ACC067

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6.2 mm, max. Temp. 80 °C.

Geeignet für den Anschluss von Orbis Messsystemen an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Orbis Datenblatt.

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.