RLS

ACC067

ケーブルアセンブリ (Molex 11 ピン、D サブ 9 ピン、シングルシールド、1m、外径 6.2mm、最大温度 80℃)

ケーブルアセンブリ (Molex 11 ピン、D サブ 9 ピン、シングルシールド、1m、外径 6.2mm、最大温度 80°C) です。

Orbis エンコーダと E201 インターフェースとの接続に最適です。詳細およびピン配列については、Orbis データシートを参照してください。

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。