Products
No products found in this category.
新製品
AksIM-4™ Dual Concentric Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
システム精度
最高 ±0.006°
新製品
Artos™ Linear Absolute Magnetic Encoder System
互換性
DS19 磁気アブソリュートスケール, SAS19 solid absolute scales
エンコーダタイプ
リニアアブソリュート
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
新製品
Artos™ Rotary Absolute Magnetic Encoder System
互換性
SAR リング (SAR057~SAR478)
エンコーダタイプ
ロータリアブソリュート
最高分解能
最高 23bit (リングサイズに依存)
読取りタイプ
径方向
新製品
FlexAB™ 大口径用磁気アブソリュートスケール
エンコーダタイプ
アブソリュート
分解能
0.1 μm
温度
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
新製品
Artos™ DHF 磁気式リニアアブソリュートエンコーダシステム
互換性
FlexAB magnetic system
エンコーダタイプ
アブソリュート
IP 保護
IP67
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
新製品
Artos™ DBF 磁気式リニアアブソリュートエンコーダシステム
互換性
FlexAB magnetic system
エンコーダタイプ
アブソリュート
出力
BiSS-C bidirectional
分解能
Up to 0.1 μm
新製品
Orbis™ バッテリバックアップマルチターン 磁気式ロータリアブソリュートエンコーダモジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
14bit
新製品
AksIM-4™ HIPERFACE DSL プロトコル対応
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
最高分解能
20bit, 22bit
動作時/保管時温度
リードヘッド: –40℃~+115℃; リング: –40℃~+125℃
対応リングサイズ (外径)
53mm, 80mm
システム精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
近日発売
Orbis™ 格納型 ロータリエンコーダ
読取りタイプ
軸方向
分解能
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
新製品
RLC2IA 超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
4×13.5×20mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向
新製品
OnAxis™ RTB20 高分解能磁気式エンコーダ
エンコーダの寸法
直径 20mm の円形モジュール
最高分解能
18bit
最高速度
30,000rev/min
温度
動作時: -40℃~+105 (コネクタにより制限)
新製品
OnAxis™ RTB28 高分解能磁気式エンコーダ
エンコーダの寸法
28mm×28mm モジュール
最高分解能
18bit
最高速度
30,000rev/min
温度
動作時: -40℃~+105 (コネクタにより制限)
新製品
SAR rings Artos™ アブソリュートエンコーダ用リング
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
Protection
オープン, カバーフォイルあり, 溶接 (IP67)
対応リングサイズ (外径)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
AksIM-4™ Big Rings 磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃
分解能
20 bit and 21 bit
対応リングサイズ (外径)
115 mm, 150 mm
新製品
DS19 Artos™ エンコーダ用アブソリュート磁気スケール
精度
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
温度
動作時: –40℃~+100℃, 保管時: -40℃~+60℃
RM44/RM58 OnAxis™ リダンダント インクリメンタルエンコーダ
精度
最高±0.5°
エンコーダタイプ
インクリメンタル (他の出力については RLS までお問い合わせください)
最高分解能
12bit
最高速度
30,000rev/min
RMF44/RMF58 OnAxis™ リダンダント インクリメンタルエンコーダ
精度
最高±0.5°
エンコーダタイプ
インクリメンタル (他の出力については RLS までお問い合わせください)
最高分解能
12bit
最高速度
30,000rev/min
AksIM-2™ 磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
電流消費
平均 130mA、最大 150mA
最高分解能
20bit
最高速度
10,000rev/min
対応リングサイズ (外径)
29mm, 39mm, 49mm, 53mm, 64mm, 80mm
RM08 超小型磁気式ロータリエンコーダ
精度
±0.3°
エンコーダの寸法
本体直径 8mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
12bit
最高速度
30,000rev/min
AksIM-2™ リダンダント 磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
電流消費
平均 135mA×2
エンコーダタイプ
アブソリュート
最高分解能
20bit
出力
BiSS-C, RS422
LinACE™ 磁気式インアクシスリニアアブソリュートシャフトエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向
システム精度
最高±5µm
新製品
RM44 / RM58 磁気式ロータリエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
14bit
最高速度
30,000rev/min, 60,000rev/min
RMB14 磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 14mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート
最高分解能
12bit
最高速度
30,000rev/min
RMB20 磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 20mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
60,000rev/min
AM4096 チップ付き RMB20 AM4096チップを備えた磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 20mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
12bit
最高速度
60,000rev/min
RMB23 磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 23mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
30,000rev/min
AM4096 チップ付き RMB28/RMF44/RMF58 磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
28mm×28mm モジュール, 44mm, 58mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
12bit
最高速度
60,000rev/min
新製品
RMB28 / RMF44 / RMF58 磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
28mm×28mm モジュール, 44mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
14bit
最高速度
60,000rev/min
RMB28 磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
28mm×28mm モジュール
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
12bit
最高速度
60,000rev/min
RMB29 磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
29mm×29mm モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
10 bit
最高速度
60,000rev/min
RMB30 磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 30mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
30,000rev/min
RLB 超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
2 mm × 8 mm × 14 mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
RLC2IC 超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
4×13.5×20mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
RLC2HD 超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
2×8×12mm
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
13bit
読取りタイプ
軸方向, リニア, 径方向, ロータリ
RE22 磁気式ロータリシャフトエンコーダ
エンコーダの寸法
22mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
30,000rev/min
RE36 磁気式ロータリシャフトエンコーダ
エンコーダの寸法
36mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
20,000rev/min
新製品
TorksIM Torque sensor with integrated AksIM-4 encoder
通信
BiSS Cまたはその他のデジタルプロトコル
エンコーダ分解能
最大21 bit
トルク分解能
16 bit
トルク精度
定格範囲の1 %
定格範囲
±100 Nm
MS インクリメンタル磁気スケール
磁気スケールの最大長
150 m
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
温度
動作時: –40℃~+100℃ (直線のガイドに貼り付けたスケール)、–40℃~+80℃ (曲面に貼り付けたスケール), 保管時: -40℃~+60℃
MS TRS TRS ガイドシステム用磁気スケール
磁気スケールの最大長
150 m
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
温度
動作時: –40℃~+100℃, 保管時: -40℃~+60℃
軸方向インクリメンタル 磁気リング
動作時/保管時温度
CPE: -40℃~+100℃, HNBR: -40℃~+160℃
対応リングサイズ (外径)
19.5mm, 24mm, 26mm, 34mm, 45mm, 49mm, 50mm, 61.3mm, 80mm, 100mm
AksIM™ 磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
最高分解能
20bit
最高速度
>10,000rev/min
出力
BiSS, PWM, RS422, SPI スレーブ, SSI, TWI (2 線インターフェース) 出力