新製品
Artos™ は、角度/位置および速度制御ループフィードバック要素としてモーションコントロールに使用できる、磁気式アブソリュートエンコーダです。高い信頼性を誇る測定原理/処理で、低遅延、高分解能および高速動作を実現しています。液体や高温に対して高い耐性を有しており、汚れがひどい環境や高温環境でも問題なく動作が可能です。
特長とメリット
- 真のアブソリュートシステム
- 高精度、高分解能
- 高い動的制御ループに理想的
- 堅牢設計、EMC 準拠
- SSI/BiSS 通信プロトコル
- リニア/パーシャルアークスケールに対応
- 広い取付け公差
- IP67 仕様
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート
- 出力
- BiSS-C bidirectional
- 分解能
- Up to 0.1 μm
- 互換性
- FlexAB magnetic system
電気
- 供給電圧
- 5V~30V
環境
- IP 保護
- IP67
- 動作時/保管時温度
- -40℃~+85℃
ダウンロード
- pdf Data sheet: Artos™ Housed Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DRD01)
- pdf Application note: Artos BiSS C Register Access (APP07)
- zip 3D model: ACC096 Rolling tool for FlexAB DHR
- zip 3D model: DHL housed readhead
- zip 3D model: FlexAB™ for a 1-meter shaft diameter
- zip 3D model: FlexAB™ joint with straight scale
- zip EncoSight software for E201-9B, BiSS and Artos bidirectional encoders
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Artos
- pdf Flyer: FlexAB Absolute Magnetic Scale System for Large Diameters