RLS

Artos™ DHF

Absolutes magnetisches Wegmesssystem

Teil der Artos™-Plattform →
Neu

Artos™ ist ein magnetisches Absolut-Messsystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Winkel- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Ein äußerst zuverlässiges Mess- und Verarbeitungsverfahren bietet eine kurze Latenzzeit, hohe Auflösung und Winkel-/Lineargeschwindigkeit. Die robuste Ausführung schützt den Abtastkopf vor eindringenden Flüssigkeiten und hohen Temperaturen, sodass das System selbst in extrem kontaminierten und heißen Umgebungen unbeschadet arbeiten kann.

Merkmale & Vorteile

  • Vollabsolutes System
  • Hohe Genauigkeit und Auflösung
  • Geeignet für hochdynamische Regelkreise
  • Robuste Bauweise und hohe EMV-Kompatibilität
  • SSI und BiSS Kommunikationsprotokolle
  • Kompatibel mit Maßverkörperungen zur Weg- und Teilkreismessung
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Schutzart IP67

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut
Ausgangssignale
BiSS-C bidirectional
Auflösung
Up to 0.1 μm
Kompatibilität
FlexAB magnetic system

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V bis 30 V

Umwelt

IP-Schutz
IP67
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.