RLS

Artos™ DHF

磁気式リニアアブソリュートエンコーダシステム

新製品

Artos™ は、角度/位置および速度制御ループフィードバック要素としてモーションコントロールに使用できる、磁気式アブソリュートエンコーダです。高い信頼性を誇る測定原理/処理で、低遅延、高分解能および高速動作を実現しています。液体や高温に対して高い耐性を有しており、汚れがひどい環境や高温環境でも問題なく動作が可能です。

特長とメリット

  • 真のアブソリュートシステム
  • 高精度、高分解能
  • 高い動的制御ループに理想的
  • 堅牢設計、EMC 準拠
  • SSI/BiSS 通信プロトコル
  • リニア/パーシャルアークスケールに対応
  • 広い取付け公差
  • IP67 仕様

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート
出力
BiSS-C bidirectional
分解能
Up to 0.1 μm
互換性
FlexAB magnetic system

電気

供給電圧
5V~30V

環境

IP 保護
IP67
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。