신제품
Artos™는 모션 제어 분야에서 각도/위치 및 속도 제어 루프에 대한 피드백 요소로 사용하도록 설계된 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템으로, 높은 신뢰도의 측정 원리와 처리 방식으로 짧은 위치 지연, 높은 분해능 및 각속도/리니어 속도를 제공합니다. 견고한 설계가 액체 유입과 고온으로부터 판독 헤드를 보호해 오염도와 온도가 아주 높은 환경에서도 손상이 발생하지 않습니다.
특징 및 이점
- 트루 앱솔루트 시스템
- 높은 정확도와 분해능
- 고도로 동적인 제어 루프에 적합
- 견고한 설계와 탁월한 EMC 호환성
- SSI 및 BiSS 양방향 통신 프로토콜
- FlexAB와 호환
- 폭넓은 설치 공차
- IP67 보호 등급
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대
- 출력
- BiSS-C bidirectional
- 분해능
- Up to 0.1 μm
- 호환성
- FlexAB magnetic system
전기
- 공급 전압
- 5 V to 30 V
환경
- IP 보호
- IP67
- 작동 및 보관 온도
- -40 °C ~ +85 °C
다운로드
- pdf Data sheet: Artos™ Housed Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DRD01)
- pdf Application note: Artos BiSS C Register Access (APP07)
- zip 3D model: ACC096 Rolling tool for FlexAB DHR
- zip 3D model: DHL housed readhead
- zip 3D model: FlexAB™ for a 1-meter shaft diameter
- zip 3D model: FlexAB™ joint with straight scale
- zip EncoSight software for E201-9B, BiSS and Artos bidirectional encoders
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Artos
- pdf Flyer: FlexAB Absolute Magnetic Scale System for Large Diameters