앱솔루트 엔코더
9 products
신제품
Artos™ Linear
Absolute Magnetic Encoder System
호환성
DS19 absolute magnetic scale, SAS19 solid absolute scales
엔코더 유형
리니어절대
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
신제품
DS19
Artos™ 엔코더용 앱솔루트 마그네틱 스케일
정확도
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
신제품
SAS19
앱솔루트 마그네틱 스케일
정확도
±6 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
Max. scale length
2.46 m
LA12
Mitsubishi, Yaskawa 및 Fanuc 직렬 통신 사용 LA12 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
엔코더 유형
리니어절대
LinACE™
InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
시스템 정확도
최대 ±5 µm
LinACE™ 평판
InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
시스템 정확도
최대 ±10 µm
LA11
리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
출력
BiSS-C, SPI slave, SSI
판독 유형
리니어
SAS10
앱솔루트 마그네틱 스케일
정확도
±20 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: –40 °C to +75 °C
AS10
앱솔루트 스케일
정확도
±30 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
자극 간격
2 mm
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
이 카테고리에 제품이 없습니다.