RLS 서비스 – 웨이퍼 프로빙 및 칩 온 보드(Chip-on-Board) 패키징 솔루션
웨이퍼 정렬부터 COB 조립까지,유럽에서 빠르고, 신뢰할 수 있고, 추적 가능한 칩 제조를 가능하게 합니다.
RLS 서비스 – 웨이퍼 프로빙 및 칩 온 보드(Chip-on-Board) 패키징 솔루션
웨이퍼 정렬부터 COB 조립까지,유럽에서 빠르고, 신뢰할 수 있고, 추적 가능한 칩 제조를 가능하게 합니다.
RLS의 역량
웨이퍼 정렬
- 완전 자동화된 웨이퍼 프로빙
- −40 °C ~ +150 °C의 테스트 범위
- 히트맵, Cp/Cpk 분석 , .csv 데이터 내보내기
- 전자장치 및 픽스쳐의 맞춤형 테스트
웨이퍼 다이싱
- 자동 웨이퍼 다이싱
- 최대 8"의 웨이퍼 크기
- ±3 µm 정확도로 고정밀 절삭
- 8인치 디스코 타입 프레임
다이 부착
- ±10 µm 배치 정확도
- 프로그래밍 가능 접합력
- 품질 보장을 위한 전단 테스트
- 전도성 또는 비전도성 접착제
와이어 본딩
- 초당 최대 7 와이어의 초음파 본딩
- Al 와이어
- 품질 보장을 위한 풀(Pull) 테스트
- 플라즈마 세척
캡슐화
- 밀폐형 제어 루프를 사용한 정밀 재료 분배
- 언더필, 글로브탑, 댐필(dam & fill)
- 고온 캡슐화 재료
- 옵티컬 클리어 캡슐화 가능
RLS를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
유럽의 품질, 더 빠른 배송
모든 패키징이 200 m² ISO 8 청정실에서 로컬로 진행되어 유럽연합 전체에서 빠르고 신뢰할 수 있는 처리가 가능해 배송 시간이 단축되고 관세 절차로 인한 지연이 방지됩니다.
꼼꼼한 사내 패키지
다이싱과 본딩, 캡슐화, 테이프 & 릴을 포함하여 웨이퍼부터 릴까지, RLS가 전체 공정을 처리해 일관된 품질과 완벽한 추적성을 보장합니다.
맞춤형 엔지니어링 및 툴링 전문 지식
RLS는 테스트용 설계부터 기판 선택까지 사내 픽스쳐 개발과 첨단 칩 온 보드 및 옵티컬 통합 역량을 통해 고객사 프로젝트를 지원합니다.
확장 가능한 파일럿 생산
프로토타이핑, MPW 런, 소량 생산에 매우 적합하므로 의료, 산업체 및 자동차 분야에 이상적입니다.
대응성이 뛰어난 로컬 지원
RLS 엔지니어링 팀과 직접 작업하므로 시간대 지연이나 언어 장벽이 없습니다.
지원하는 산업 부문
의료 기술
자동차 산업
산업용 센서 및 IoT
MEMS, 포토닉스 및 주문형 ASIC
쿠키 사용 안내
RLS는 사이트가 정상적으로 작동하도록 하고, 이용 방식을 파악하며, 광고 효과를 측정하기 위해 쿠키를 사용합니다. 필수 쿠키는 항상 활성화되어 있습니다. 그 외에는 허용하신 경우에만 작동합니다. 쿠키 정책
무엇을 도와드릴까요?
견적 요청
샘플 요청
맞춤형 솔루션
판매 지원
기술 지원
입사 지원
Wafer/Chip On Board assembly services
일반 문의
계속