RLS

엔코더 핸드북

In-depth guides on encoder technology, selection, and integration.

Encoder Knowledge

  • 싱글턴과 멀티턴

    2022-03-29

    회전형 엔코더에서는 싱글턴(singleturn)과 멀티턴(multiturn)이라는 용어가 사용됩니다.

  • 자기저항 효과

    2021-09-27

    자기저항 센서는 니켈·철(NiFe) 등 자기에 민감한 합금 스트립으로 만든 저항체로 구성됩니다.

  • 엔코더 용어

    2019-08-28

    엔코더 기술 용어에 대한 정의를 찾습니다.

  • 엔코더 분해능, 정확도, 반복정도: 차이

    2019-07-28

    분해능은 엔코더가 감지할 수 있는 최소 이동 거리입니다. 엔코더 유형에 따라 다르게 측정됩니다.

    정확도는 출력과 올바른 위치의 유사성을 나타내는 측정치입니다.

    반복정도는 동일한 실제 위치에서 얻은 다른 측정값의 최대 차이를 나타냅니다.

  • 증분형 엔코더 대 앱솔루트 엔코더

    2019-06-28

    증분형 엔코더와 앱솔루트 엔코더의 차이는 스톱워치와 일반 시계의 차이로 이해할 수 있습니다.

  • 리니어 엔코더 대 로터리 엔코더

    2019-05-05

    엔코더는 모션 유형에 따라 분류하며 리니어 유형과 로터리 유형이 있습니다.

  • 엔코더의 정의

    2019-04-29

    일반적으로 엔코더는 특정 형식의 데이터를 다른 형식으로 변환하는 장치입니다.

How-To Guides

  • RLS 엔코더에 사용할 올바른 소프트웨어와 인터페이스는 어떻게 선택합니까?

    2024-05-15

    RLS는 RLS 엔코더와 함께 사용할 여러 소프트웨어를 개발했습니다.

  • Nonius 기술과 AksIM 기술 선택 방법

    2021-01-11

    Nonius 기술에서 자기 코드 캐리어는 두 개의 자기 엔코더 트랙으로 이루어집니다. 외측 트랙은 교대로 자화된 극의 짝수로 구성되어 고정밀 위치 결정에 쓰이며 마스터 트랙이라고 합니다. 안쪽 두 번째 트랙은 외측보다 극 쌍이 하나 적어 Nonius 트랙이라 부릅니다. 이 트랙은 극 디스크 한 회전 내 절대 위치를 계산하는 데 쓰이며 두 트랙 간 각도 차이로 계산합니다. 이 기술의 엔코더는 사용 전 보정이 필요합니다. 보정이 필요 없는 대안은 AksIM 기술입니다.

  • 엔코더 선택 방법

    2020-09-14

    다양한 출력, 판독 유형, 엔코더 본체 옵션 중에서 용도에 가장 맞는 센서를 선택할 수 있는 방법은 무엇일까요?

RLS Technology

  • Understanding Artos™: How to Configure an Absolute Magnetic Encoder System for Your Application

    2026-09-07

    Artos™ now spans conventional rotary axes, linear travel, partial arcs and large-diameter shafts, in both board-level and enclosed designs. The way to navigate it is to start from the application geometry, then pick the readhead family, the matching ring or scale, and finally the integration format.

  • LinACE™ 대 SSI 출력 자기변형 엔코더

    2023-10-23

    LinACE™는 자기변형 변환기와 구조가 비슷하지만 자기변형식 변환기는 아닙니다.

  • 디지털 출력 LinACE™ 대 LVDT 센서

    2021-09-27

    LinACE™는 LVDT 변환기와 구조가 비슷하지만 LVDT 유형은 아닙니다.

  • TRS 트랙 시스템이란?

    2021-04-07

    스케일을 쉽게 분리해야 하는 응용을 위해 설계된 트랙 시스템은 1 m 및 2 m 구간의 알루미늄 가이드 레일, 스케일 클램프, 조인트 부품으로 구성됩니다. 자석 스케일을 안전하게 고정하면서 열팽창·수축에 따른 길이 변화는 자유롭게 허용합니다.

  • 엔코더 기술 - HiLin

    2021-01-06

    HiLin은 혹독한 환경용 고성능 선형 증분 자기 엔코더입니다. 시스템은 리드헤드와 스케일로 구성되며 리드헤드는 증분 출력 형식으로 제공됩니다. 서로 다른 장점이 있는 세 가지 스케일 옵션이 있습니다.

  • 엔코더 기술 - OnAxis 제품용 SATI

    2020-11-20

    SATI는 Stand Alone Trimming Interface의 약자입니다. 보정 및 영점 조정 기능이 있는 독립 장치로 기준 엔코더 없이 전용 AM4096 기반 엔코더와 동작합니다. SATI 인터페이스는 엔코더 정확도를 ±0.2°까지 개선합니다.

  • 엔코더 기술 - LinACE™

    2020-10-15

    LinACE™는 매우 견고한 앱솔루트 리니어 원통형 엔코더 시스템으로, 서보메커니즘에 변환기로써 통합하기 위한 용도로 설계되었으며 정확한 측정값과 뛰어난 분해능 및 반복정도를 제공합니다.