RLS

RLS Technology

엔코더 기술 - HiLin

2021-01-06

HiLin은 혹독한 환경용 고성능 선형 증분 자기 엔코더입니다. 시스템은 리드헤드와 스케일로 구성되며 리드헤드는 증분 출력 형식으로 제공됩니다. 서로 다른 장점이 있는 세 가지 스케일 옵션이 있습니다.

솔리드 스케일
(용접 커버 호일 포함)

솔리드 스케일
(용접 커버 호일 미포함)

마그네틱 스케일

내성 고체 입자, 다양한 냉각제 및 화학물질에 대한 탁월한 방호 성능
IP67 보호
오염 및 분진에 대한 내성 오염 및 분진에 대한 내성
최대 30 mm의 정확도 ±3 µm ±3 µm ±5 µm
연장 길이에 대한 정확도 ±5 µm/m ±5 µm/m ±10 µm/m
자기이력 현상 ≤1 µm ≤1 µm ≤1 µm
SDE ±1.5 µm ±1.5 µm ±2 µm
최대 측정 길이 1.3 m 1.3 m 20 m


HiLin™을 채택해야 하는 이유

옵티컬 엔코더에 비해 마그네틱 엔코더의 주요 장점 중 하나는 열악한 환경에서 사용할 수 있다는 점입니다. 마그네틱 엔코더의 비접촉 설계는 마모 내성을 높여서 수년간 안정적인 작동을 보장합니다. HiLin를 채택하여 이러한 특성을 더 높은 차원으로 끌어올렸습니다.

기계적 보호

탄성중합체 페라이트 층을 보호하고 오염을 방지하여 견고한 시스템으로 유지해주는 완전 용접형 스케일을 개발했습니다. 열악한 환경에서 최적의 성능이 요구되는 경우, 완전 용접형 스케일을 탑재한 HiLin이 적합합니다. 스케일과 판독 헤드가 모두 높은 IP 보호 특성을 제공하고 많은 산업계에서 널리 사용되는 다양한 냉각제 및 화학물질에 대한 내성이 뛰어납니다.

정확도

HiLin 엔코더는 리니어 엔코더 포트폴리오에서 가장 높은 정확도를 제공합니다. 사용 분야의 요구 사항에 따라 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

  • 마그네틱 스케일: 가장 가벼운 초소형 옵션은 분해능 정확도가 ±10 µm/m인 자체 접착식 스케일로 연장된 측정 거리를 지원합니다.
  • 솔리드 스케일(용접 커버 호일 포함/미포함): 정확도를 높여야 하는 경우, 분해능 정확도가 ±5 µm/m인 견고한 스테인리스강 모재 스케일이 해결책입니다. 스테인리스강 모재는 열팽창을 허용하고 열보상을 개선합니다.

SDE & 자기이력 현상

아래 그래프는 HiLin, LM10, LM13의 SDE 및 자기이력 현상 비교 자료를 보여줍니다. 데이터 시트에 제시된 공차를 벗어나도 여전히 성능은 매우 뛰어납니다.

고속 작동

HiLin 엔코더는 고속 산업 분야에 적합합니다. HiLin는 RLS 마그네틱 리니어 엔코더를 능가하는 장점을 제공합니다. 분해능 1 µm의 HiLin은 최대 25.28 m/s의 속도로 작동할 수 있는 반면, LM10/13은 최대 7.47 m/s의 속도로 작동합니다.

분해능

엔코더 하드웨어는 LM 엔코더의 하드웨어와 달라 분해능을 선택할 때 더 자유롭습니다. 분해능은 0.1 µm 수준까지 선택할 수 있습니다(비표준 옵션에 대해서는 Renishaw로 문의해 주십시오). 이는 다른 마그네틱 엔코더와 비교했을 때 우수한 장점입니다.

설치 및 취급

옵티컬 엔코더와 비교해 설치와 취급이 더 간편한 것이 마그네틱 엔코더의 장점입니다. 옵티컬 엔코더와 비교해 마그네틱 엔코더는 설치 공차가 커서 특별한 어려움 없이 고객 시스템에 엔코더를 통합할 수 있습니다. 최적의 성능을 달성하려면 스케일을 청결히 해야 하는 옵티컬 엔코더와 달리 마그네틱 엔코더에는 추가적인 취급 절차가 필요하지 않습니다. 따라서 HiLin은 오염된 환경에서도 작동하며, 스케일에 먼지나 기타 비자기성 오염물이 있어도 성능이 저하되지 않습니다.



HiLin™ 구성 Data sheet