HiLin 是适用于恶劣环境的高性能直线增量磁编码器,系统由读数头与标尺组成,读数头为增量输出;有三种标尺可选,各具优势。
|
|
|
|
实心栅尺,
|
实心栅尺,
|
磁栅尺 |
|
| 抗污性 | 对固体颗粒、各种冷却液和化学品有优异的防护作用 IP67防护等级 |
抗污防尘能力 | 抗污防尘能力 |
| Accuracy up to 30 mm | ±3 µm | ±3 µm | ±5 µm |
| 更长距离时的精度 | ±5 µm/m | ±5 µm/m | ±10 µm/m |
| 滞后 | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm |
| SDE | ±1.5 µm | ±1.5 µm | ±2 µm |
| 最大测量长度 | 1.3 m | 1.3 m | 20 m |
为什么选择HiLin™?
磁编码器相对于光栅的主要优势之一便是,前者可以用于恶劣环境中。磁编码器的非接触式设计消除了磨损,可确保长年可靠运行。借助HiLin,我们将这一优势进一步扩大。
机械保护
我们开发了一种全焊接栅尺,可保护弹性铁素体层,使其免受污染,从而使系统更为坚固耐用。当需要在恶劣环境中获得最佳性能时,配有全焊接栅尺的HiLin编码器是您正确的选择。HiLin的栅尺和读数头均具有较高的IP防护等级,并且能够有效抵御不同行业广泛使用的各种冷却液和化学品。
精度
HiLin编码器在我们的直线编码器产品组合中拥有最高的精度。根据您的(应用)要求,可以选择以下类型的栅尺:
- 磁栅尺:最轻、最紧凑的选择方案是分辨率为±10 µm/m的自粘式栅尺,可提供更长的测量长度。
- 带/不带盖条的实心栅尺:如果您需要更高的精度,分辨率精度等级为±5 µm/m的实心不锈钢基体栅尺是理想选择。不锈钢基体的热膨胀效应已知,因此可改善热补偿结果。
SDE和磁滞
下图显示HiLin、LM10和LM13之间的SDE和磁滞的比较。显然,即使超出规格手册中给出的公差,性能也非常好。
高速运行
HiLin编码器适合在高速应用中使用。与RLS直线磁编码器相比,HiLin具有一个优势。分辨率为1 µm时,HiLin可以高达25.28 m/s的速度运行,而LM10/13的运行速度最高为7.47 m/s。
分辨率
该编码器的硬件与LM编码器的硬件不同,这使得我们在选择分辨率方面具有更大的自由度。可以选择的分辨率最高可达0.1 µm(请联系我们获取非标准选项)。这是相较于其他磁编码器的一大优势。
安装和操作
更为容易安装和操作是磁编码器相较于光栅的一个优势。与光栅相比,磁编码器的安装公差更加宽松,这有助于客户将编码器集成到其系统中,而不会有任何特殊的困难。磁编码器不像光栅那样需要额外的处理程序,因为光栅的栅尺必须保持清洁才能获得最佳性能。因此,HiLin编码器可以在脏污的环境中运行,并且性能不会因栅尺上存在灰尘或其他非磁性污染物而受到干扰。