OnAxis
21 products
新品
OnAxis™ RTB20
高分辨率磁编码器
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
新品
OnAxis™ RTB28
高分辨率磁编码器
编码器尺寸
28 mm方形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
RM44/RM58 OnAxis 冗余
增量式编码器
精度
达±0.5°
编码器类型
增量式(如需其他输出,请联系RLS)
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMF44/RMF58 OnAxis 冗余
增量式编码器
精度
达±0.5°
编码器类型
增量式(如需其他输出,请联系RLS)
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RM16
超小型增量式和绝对式编码器
精度
±0.5°
编码器类型
绝对式, 增量式
磁滞
0.17°
RE16
超小型增量式和绝对式编码器
精度
±0.3°
编码器类型
绝对式, 增量式
最高速度
30,000 RPM
RM08
微型磁旋转编码器
精度
±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RM22
磁旋转编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RM36
磁旋转编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
新品
RM44 / RM58
磁旋转编码器
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
30,000 RPM, 60,000 RPM
RMB14
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径14 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMB20
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
60,000 RPM
RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片)
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm, 58 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB29
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
29 mm方形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
10位
最高速度
60,000 RPM
RMB30
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径30 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RE22
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RE36
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
36 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
20,000 RPM
RE58
旋转轴磁编码器
编码器尺寸
58 mm
最大分辨率
14位
最高速度
17,000 RPM
RMC22
换向和增量式磁旋转编码器
编码器尺寸
22 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMC35
换向和增量式磁旋转编码器
编码器尺寸
35 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
该分类下暂无产品。