RMC35
换向和增量式磁旋转编码器


RMC35设计用于需要A、B、Z增量信号和U、V、W换向信号的电机反馈应用。
非接触式OnAxis™传感器技术功能强大稳健,确保长期可靠性,而且安装简单,能够充分降低客户的拥有成本。
特点与优势
- 增量分辨率从256至8,192 cpr
- U、V、W换向信号,高达16个磁极
- 行业标准的增量式输出 (RS422)
- 工作速度达30,000 rpm
- 结构紧凑 — 本体直径为35 mm
- 安装设定简便
- 非接触、无磨损设计
- 低惯性
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式
- 读取类型
- 旋转
- 输出
- 换向输出:U、V、W, 增量式, RS422
- 精度
- 达±0.5°
- 最高速度
- 30,000 RPM
- 磁滞
- 典型值为0.17°
电气
- 电源电压
- 5 V ±10 %
- 电流消耗
- 40 mA(无负载)
机械
- 质量
- 45 g
环境
- 温度
- 工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
应用
下载
- pdfData sheet: RMC35 commutation and incremental encoder solution (RMC35D01)
- pdfData sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip3D model: RMC35 encoder
- zip3D model: RMA03A3A07 Magnet
- pdfEC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB