RLS服务 – 晶圆探针测试与板载芯片封装解决方案
从晶圆分选到板载芯片 (COB) 封装,我们在欧洲为您提供快速、可靠、可溯源的芯片制造服务。
RLS服务 – 晶圆探针测试与板载芯片封装解决方案
从晶圆分选到板载芯片 (COB) 封装,我们在欧洲为您提供快速、可靠、可溯源的芯片制造服务。
技术实力
晶圆分选
- 全自动晶圆探针测试
- 测试温度范围:−40 °C至+150 °C
- 热图分析、Cp/Cpk分析、.csv数据导出
- 电子设备与夹具定制测试
晶圓切割
- 自动晶圆切割
- 支持晶圆尺寸:最大8英寸
- 高精度切割,精度达±3 µm
- 兼容8英寸Disco规格环形框架
芯片贴装
- 定位精度:±10 µm
- 可编程的贴装压力
- 剪切测试,确保品质可靠
- 支持导电或非导电胶粘剂
焊线
- 超声波焊线,速度可达7根线/秒
- 铝线焊线
- 拉力测试,确保品质可靠
- 等离子清洗
封装
- 高精度点胶,实现闭环控制
- 支持底填、滴胶、围坝填充工艺
- 支持高温封装材料
- 可实现光学透明封装
为什么选择RLS?
欧洲品质,极速交付
缩短运输时间,避免海关延误 — 所有封装均在RLS内部200 m²的ISO 8级洁净室完成,确保整个欧盟范围内快速、可靠的交付。
全流程内部封装能力
从晶圆到卷盘,我们全程处理 — 包括切割、固晶、焊线、封装及载带卷盘包装 — 确保一致的质量和完整的可溯源性。
定制化工程与工装专业能力
RLS具备内部夹具开发、先进的板载芯片封装及光学集成能力;从测试设计到基板选择,我们全程支持您的项目。
可扩展的试生产能力
非常适合原型开发、多项目晶圆 (MPW) 流片或小批量生产 — 尤其适用于医疗、工业及汽车行业应用。
响应迅速的本地支持
直接与我们的工程团队合作 — 无时差延迟,无语言障碍。
服务行业
医疗技术
汽车行业
工业传感器与物联网
微机电系统 (MEMS)、光子学技术以及定制专用集成电路 (ASIC)
我们使用 Cookie
RLS 使用 Cookie 来保证网站正常运行、了解网站的使用情况并衡量广告效果。必要 Cookie 始终启用,其余仅在您允许后才会运行。 Cookie 政策
您需要哪些帮助?
询价
索取样品
定制解决方案
销售支持
技术支持
申请职位
Wafer/Chip On Board assembly services
一般联系信息
继续