增量式编码器
A range of high-speed linear magnetic encoders designed for use in harsh environments, such as woodworking, stone-cutting, sawing, metalworking, textiles, packaging, plastics processing, automation and assembly systems, laser/flame/water-jet cutting, electronic chip/board production etc.
The linear magnetic encoder system consists of a readhead and self-adhesive magnetic scale. As the readhead moves along the scale it detects the magnetic signature of the magnetised scale and processes these signals to the required output.
11 products
新品
RLC2IA
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
4 × 13.5 × 20 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向
HiLin™
高精度直线磁编码器系统
精度
±5 μm/m(20 °C时)
LM10
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
MS磁栅尺最大长度
100 m
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
LM13
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
LM15
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
MS磁栅尺最大长度
100 m
读取类型
直线
RLB
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 mm × 8 mm × 14 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLC2IC
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
4 × 13.5 × 20 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLC2HD
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 × 8 × 12 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLM
微型增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
MS
增量式磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作温度:–40 °C至+100 °C(栅尺安装在直线导轨上),–40 °C至+80 °C(栅尺安装在曲面上), 存储:-40 °C至+60 °C
MS TRS
适用于TRS导轨系统的磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
该分类下暂无产品。