RLS

RLM

微型增量式磁编码器

RLM是一款元件级编码器系统,包括一个RLM读数头,以及一个磁栅尺或磁环。它被设计为嵌入式运动控制应用的位置控制回路元件。该编码器还具有用于错误检测的自诊断功能。

特点与优势

  • 微型设计
  • 独特或周期性双向参考零位
  • 增量式ABZ TTL或RS422,BiSS C或SSI输出
  • 适合与直线磁栅尺、径向和轴向磁环配合使用
  • 系统精度高达±10 μm
  • 高速运行
  • 非接触式、无磨损测量原理
  • 插针或柔性电缆选项

产品数据

系统

编码器类型
增量式
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
最大分辨率
13位
重复精度
< 1 μm
极距
2 mm
MS磁栅尺最大长度
50 m

电气

电源电压
5 V ±0.25 V — 读数头电压
电流消耗
< 130 mA(带120 Ω终端)(适用于RS422版本), < 30 mA(不带120 Ω终端)

环境

RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
冲击 (11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
温度
工作:–20 °C至+85 °C(带柔性电缆),–40 °C至+85 °C(不带柔性电缆), 存储:-40 °C至+85 °C
振动(55 Hz至2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

应用

直线电机
医疗机器人

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。