Products
No products found in this category.
新品
AksIM-4™ Dual Concentric Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
系统精度
最高达 ±0.006°
新品
Artos™ Linear Absolute Magnetic Encoder System
兼容性
DS19绝对式磁栅尺, SAS19 solid absolute scales
编码器类型
直线绝对式
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
新品
Artos™ Rotary Absolute Magnetic Encoder System
兼容性
SAR磁环(SAR057至SAR478)
编码器类型
绝对式磁旋转编码器
最大分辨率
最高可达23位(取决于磁环尺寸)
读取类型
径向
新品
FlexAB™ 大直径绝对式磁栅尺系统
编码器类型
绝对式
分辨率
0.1 μm
温度
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
新品
Artos™ DHF 绝对式直线磁编码器系统
兼容性
FlexAB magnetic system
编码器类型
绝对式
IP保护
IP67
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
新品
Artos™ DBF 绝对式直线磁编码器系统
兼容性
FlexAB magnetic system
编码器类型
绝对式
输出
BiSS-C bidirectional
分辨率
Up to 0.1 μm
新品
AksIM-4™ 带Hiperface DSL协议
编码器类型
真正的绝对式编码器
最大分辨率
20位, 22位
工作和存储温度
读数头:–40 °C至+115 °C;磁环:–40 °C至+125 °C
可用磁环大小(外径)
53 mm, 80 mm
系统精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
新品
OnAxis™ RTB20 高分辨率磁编码器
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
新品
OnAxis™ RTB28 高分辨率磁编码器
编码器尺寸
28 mm方形模块
最大分辨率
18位
最高速度
30,000 RPM
温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)
新品
SAR 绝对式编码器的磁环 适用于Artos™绝对式编码器的磁环
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
Protection
外露式, 带盖条, 焊接 (IP67)
可用磁环大小(外径)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
AksIM-4™大磁环 离轴绝对式磁旋转编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
20 bit and 21 bit
可用磁环大小(外径)
115 mm, 150 mm
新品
DS19 适用于Artos™编码器的绝对式磁栅尺
精度
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
AksIM-2™ 离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
RMB20(带AM4096芯片) 带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片) 磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm, 58 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
新品
RMB28 / RMF44 / RMF58 磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
60,000 RPM
新品
TorksIM Torque sensor with integrated AksIM-4 encoder
通信
BiSS C或其他数字协议
编码器分辨率
最高21 bit
扭矩分辨率
16 bit
扭矩精度
额定量程的1 %
额定量程
±100 Nm
MS 增量式磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作温度:–40 °C至+100 °C(栅尺安装在直线导轨上),–40 °C至+80 °C(栅尺安装在曲面上), 存储:-40 °C至+60 °C
MS TRS 适用于TRS导轨系统的磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
轴向增量式 磁环
工作和存储温度
CPE:-40 °C至+100 °C, HNBR:-40 °C至+160 °C
可用磁环大小(外径)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
AksIM™ 离轴绝对式磁旋转编码器模块
最大分辨率
20位
最高速度
> 10,000 RPM
输出
BiSS, PWM, RS422, SPI slave, SSI, 双线接口 (TWI) 输出