概述

坚固耐用的RLS径向增量磁环带有弹性铁素体层,牢固粘合到不锈钢码盘支架上。弹性铁素体层经过磁化,带有极距为2 mm的交替变化的磁极,可形成增量式磁化模式。

特性

  • Non-contact technology
  • Compatible with RLS LM and RoLin family redheads
  • Different shaft diameters available
  • Unique or periodic reference mark

优点

  • High speed operation
  • Easy mounting
  • Excellent resistance to dirt and dust
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

机械

热膨胀系数
11.2 x 10-6 K-1
材料类型(磁环)
NBR + 铁素体

环境

工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
更多信息请参阅规格手册

速度计算器

计算最大速度并根据您的应用确定产品参数。

应用

下载

US$ 13.02