RLS

Aufgeklebte radiale

magnetische Inkremental-Ringe

Die robusten radialen magnetischen RLS Inkremental-Ringe bestehen aus einem Edelstahlring mit Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Ferrit-Beschichtung erfolgt durch 2 mm lange wechselnde Pole, die ein inkrementelles Magnetmuster bilden.

Merkmale & Vorteile

  • Non-contact technology
  • Compatible with RLS LM and RoLin family redheads
  • Different shaft diameters available
  • Unique or periodic reference mark
  • High speed operation
  • Easy mounting
  • Excellent resistance to dirt and dust

Produktdaten

Mechanisch

Thermischer Ausdehnungskoeffizient
11.2 x 10-6 K-1
Materialart (Ring)
NBR und Ferrit

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.