RLS

LM10

Inkrementelles magnetisches Messsystem

Das LM10 ist ein berührungsloses magnetisches Messsystem für hohe Verfahrgeschwindigkeiten zur Messung von linearen oder rotierenden Bewegungen unter rauen Umgebungsbedingungen. Bestehend aus einem kompakten Abtastkopf und einem selbstklebenden magnetischen Maßband, kann das LM10 Messsystem in einem Abstand von bis zu 1,0 mm vom selbstklebenden magnetischen Maßband oder Messring bewegt werden.

Merkmale & Vorteile

  • Referenzmarke zum Kleben
  • Wählbare abstandskodierte und periodische Referenzmarke
  • Hervorragend geschützt bis IP68, für den Einsatz in rauer Umgebung (optional)
  • Achslängen von bis zu 100 m
  • Digital- und Analogausgänge nach Industriestandard
  • Von Anwendern auswählbare Auflösungen
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Hohe Zuverlässigkeit dank berührungsloser Sensortechnologie
  • Integrierte Einstell-LED

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
Gesamtgenauigkeit
±10 μm (nur erhältlich für Längen bis zu 20 m), ±20 µm, ±40 µm
Wiederholgenauigkeit
< 1 μm at 25°C
Hysterese
< 3 μm (bei 0,3 mm Abtastkopfabstand)
Polteilung
2 mm
Maximale Messlänge für MS Maßband
100 m

Elektrisch

Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Inkrementell

Mechanisch

Gewicht
Magnetband (1 m) 60 g, Abdeckfolie (1 m) 3,5 g, Abtastkopf (1 m Kabel, ohne Stecker) 57 g Kabel (1 m) 34 g

Umwelt

EMV-Emission
IEC 61000-6-4
EMV-Störfestigkeit
IEC 61000-6-2
Shocks (6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
Temperatur
Betrieb: –10 °C bis +80 °C (Kabel statisch montiert: -20 °C bis +85 °C, Lagerung: -40 °C bis +85 °C
Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

Anwendungen

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.