RLS

Elektromotoren

RLS kommt ursprünglich aus der Antriebstechnik und entwickelt schon seit mehreren Jahrzehnten Sensorlösungen für die Geschwindigkeits- und Positionsdetektion (Kommutierung) bei verschiedenen Elektroantrieben.

"Der Markt bietet eine unglaubliche Vielfalt. Wir aber brauchten die beste Technologie, die in unsere Antriebe integrierbar ist. RLS haben ihre vorhandenen magnetischen Weg- und Winkelmesssysteme gerne an unsere Bedürfnisse angepasst." TQ-RoboDrive (Deutschland)

Viele Antriebshersteller vertrauen auf unsere OnAxis Messsysteme sowie bürstenlose Messsysteme wie RoLin, AksIM und Orbis. Sie basieren alle auf höchster Qualität, Robustheit und nachhaltigen Technologien. Gerne nehmen wir auch individuelle Herausforderungen an und realisieren Modifikationen und Sonderlösungen.

Wie funktionieren Positionsmesssysteme in Elektromotoren?

Bürstenloser Motor


Herausforderung:

Integrierte Winkelmesssysteme werden verwendet, um den Winkel der Motorwelle in bürstenlosen Permanentmagnet-Motoren (BLDC-Motor) anzuzeigen. In solchen Fällen dient das Messsystem als Rückmeldegerät, was für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage entscheidend ist. Bürstenlose Motoren erfordern eine elektronische Kommutierung, die häufig dadurch erzielt wird, dass Rotormagneten als Absolutwertgeber mit niedriger Auflösung (typischerweise sechs oder zwölf Impulse pro Umdrehung) verwendet werden. Die daraus resultierende Informationen zum Wellenwinkel werden an den Servoantrieb übermittelt, sodass er jederzeit die richtige Wicklung des Stators ansteuern und anregen kann.

Lösungsansatz:

Damit der BLDC-Motor ordnungsgemäß funktioniert, muss die Steuerung (der Antrieb) die Position des Rotors kennen. Zu diesem Zweck sollte die Nulllage eingestellt werden. Die Einstellung der Nulllage ist ein Vorgang, der zur Ausrichtung der elektrischen und mechanischen Position dient. Auf diese Weise weiß die Steuerung, welche Wicklung bestromt werden soll.

GESCHWINDIGKEIT

Die Drehzahlerkennung kann mit inkrementellen Messsystemen, von kompakten Drehgebern wie RMBS, RMS bis zu bürstenlosen Messsystemen wie Rolin oder AksIM, sowie redundanten und platzsparenden Lösungen erreicht werden. Gerne realisieren wir auch Modifikationen und Sonderlösungen.

POSITIONSBESTIMMUNG

Ein Servomotor ist ein Mechanismus mit geschlossener Regelschleife, der mithilfe von Positionsrückmeldungen seine Bewegung und Endposition steuert. Für diese Anwendung werden hauptsächlich Absolutmesssysteme wie AksIM oder Orbis verwendet. Der Eingang zu seiner Steuerung ist ein (entweder analoges oder digitales) Signal, das die angewiesene Position für die Hauptantriebswelle darstellt. Der Motor ist mit einem Messsystem gekoppelt, um Positions- und Geschwindigkeitsrückmeldungen zu liefern. Die gemessene Position des Ausgangs wird mit der angewiesenen Position, dem externen Eingang zu seiner Steuerung, verglichen. Weicht die Ausgangsstellung von der Zielposition ab, wird ein Fehlersignal generiert, das den Motor in beide Richtungen dreht, um die Hauptantriebswelle in die entsprechende Position zu bringen. Bei Annäherung der Positionen wird das Fehlersignal auf Null reduziert und der Motor stoppt.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

Industrieherausforderungen

  • Zuverlässigkeit
  • Wiederholgenauigkeit
  • Kompakt und leicht
  • Niedriger Energieverbrauch

RLS Lösungen

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Große Auswahl an verfügbaren Größen
  • Vielzahl von Auflösungen
  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hochdynamisches Ansprechverhalten
  • Hohe Genauigkeit
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Unempfindlich gegenüber Streumagnetfeldern

Empfohlene Produkte

Neu
FlexAB™

FlexAB™

Absolutes magnetisches Maßbandsystem für große Durchmesser

Neu
AksIM-4™

AksIM-4™

mit Hiperface DSL-Protokoll

Demnächst
Orbis™ Messsystem

Orbis™ Messsystem

Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit

AksIM-4™ Große Ringe

AksIM-4™ Große Ringe

off-axis Winkelmesssysteme

Neu
FlexIN

FlexIN

Inkrementelles Winkelmesssystem für große Durchmesser

Neu
Orbis™

Orbis™

Magnetisches Drehgeber-Modul

AksIM-2™

AksIM-2™

Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul

LA12

LA12

Absolutes magnetisches Messsystem mit seriellen Kommunikationsprotokollen Mitsubishi, Yaskawa und Fanuc

HiLin™

HiLin™

Hochgenaues magnetisches Wegmesssystem

RM08

RM08

Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem

AksIM-2™ Redundant

AksIM-2™ Redundant

Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul

LinACE™

LinACE™

Absolutes magnetisches InAxis Vollwellen-Wegmesssystem

LA11

LA11

Absolutes Wegmesssystem

RMB14

RMB14

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20

RMB20

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20 with AM4096 chip

RMB20 with AM4096 chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip

RMB23

RMB23

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip

Neu
RMB28 / RMF44 / RMF58

RMB28 / RMF44 / RMF58

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28

RMB28

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB29

RMB29

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB30

RMB30

Magnetisches Drehgeber-Modul

RLB

RLB

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul

RLC2IC

RLC2IC

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul

RLC2HD

RLC2HD

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul

RLM

RLM

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem

AksIM™

AksIM™

Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem