RLS

AksIM-4™

mit Hiperface DSL-Protokoll

Neu
AksIM-4 ist ein berührungsloses, leistungsstarkes, absolutes off-axis-Winkelmesssystem, das für die Integration in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen entwickelt wurde. Durch den Hohlring, die absolute Funktionsweise und das Hipferface DSL-Protokoll eignet sich dieses Messsystem für verschiedenste Servomotor-Anwendungen. AksIM-4 setzt sich aus einem axial magnetisierten Ring und einem Abtastkopf zusammen.

Merkmale & Vorteile

  • Vollabsolutes System
  • Speziell entwickeltes Magnetsensor-ASIC
  • Wahlweise mit Selbstkalibrierung
  • Minimale Bauhöhe, berührungslos
  • Einfachere Verkabelung
  • Sehr schnelle Signalübertragung
  • Kostengünstig
  • Möglichkeit einer kompakteren Motorkonstruktion


Ein Muster anfordern

Produktdaten

System

Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Art der Messung
Axial
Max. Auflösung
20 Bit, 22 Bit
Systemgenauigkeit
±0.006° (MC053), ±0.004° (MC080)

Elektrisch

Versorgungsspannung
7 V bis 12 V (am Steckverbinder)
Stromaufnahme
Typ. 85 mA bei 12 V - am Anschluss, max. 1.4 W

Mechanisch

Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
53 mm, 80 mm

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
Abtastkopf: –40 °C bis +115 °C; Ring: –40 °C bis +125 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.