AksIM-4™
(Hiperface DSL 프로토콜 지원)
신제품
AksIM-4는 비접촉식 고성능 오프축 앱솔루트 로터리 엔코더입니다. 공간이 한정된 분야에 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 할로우 링, 트루 앱솔루트 기능 및 Hiperface DSL 프로토콜이 특징인 이 엔코더는 소형 서보 모터 분야에 적합한 제품입니다. AksIM-4 엔코더 시스템은 축형 자화 링과 판독 헤드로 구성됩니다.
특징 및 이점
- 트루 앱솔루트 시스템
- 맞춤형 마그네틱 센서 ASIC
- 셀프 캘리브레이션 옵션
- 로우 프로파일, 비접촉식
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 트루 앱솔루트 엔코더
- 판독 유형
- 축 방향
- 최대 분해능
- 20비트, 22비트
- 시스템 정확도
- ±0.006° (MC053), ±0.004° (MC080)
전기
- 공급 전압
- 7 V ~ 12 V (커넥터에서)
- 전류 소모
- 통상 85 mA, 12 V - 커넥터에서, 최대 1.4 W
기계
- 사용 가능한 링 크기(외부 직경)
- 53 mm, 80 mm
환경
- 작동 및 보관 온도
- 판독 헤드: –40 °C ~ +115 °C; 링: –40 °C ~ +125 °C