모듈식
21 products
신제품
AksIM-4™ Dual Concentric
Off-axis Rotary Absolute Magnetic Encoder
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
Input encoder: 19 bit; Output encoder: 19 bit
시스템 정확도
최대 ±0.006°
신제품
AksIM-4™
(Hiperface DSL 프로토콜 지원)
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
최대 분해능
20비트, 22비트
작동 및 보관 온도
판독 헤드: –40 °C ~ +115 °C; 링: –40 °C ~ +125 °C
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
53 mm, 80 mm
시스템 정확도
±0.006° (MC053), ±0.004° (MC080)
출시 예정
Orbis™ 하우징
스루홀 로터리 엔코더
판독 유형
축 방향
분해능
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
신제품
OnAxis™ RTB20
고분해능 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
직경 20 mm 원형 모듈
최대 분해능
18비트
최대 속도
30,000 RPM
온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)
신제품
OnAxis™ RTB28
고분해능 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈
최대 분해능
18비트
최대 속도
30,000 RPM
온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)
AksIM-4™ Big Rings
Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
20비트 및 21비트
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
115 mm, 150 mm
신제품
Orbis™
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
최대 분해능
14비트
출력
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
AksIM-2™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
전류 소모
통상 130 mA, 최대 150 mA
최대 분해능
20비트
최대 속도
10,000 RPM
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
RM08
초소형 로터리 마그네틱 엔코더
정확도
±0.3°
엔코더 치수
본체 직경 8 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
30,000 RPM
AksIM-2™ Redundant
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
전류 소모
통상 2 × 135 mA
엔코더 유형
절대
최대 분해능
20비트
출력
BiSS-C, RS422
RM22
로터리 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
22 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
RM36
로터리 마그네틱 엔코더
엔코더 치수
36 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
신제품
RM44 / RM58
로터리 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
14비트
최대 속도
30,000 RPM, 60,000 RPM
RMB20
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
직경 20 mm 원형 모듈
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB20 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
직경 20 mm 원형 모듈
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈, 44 mm, 58 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
60,000 RPM
신제품
RMB28 / RMF44 / RMF58
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈, 44 mm
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
14비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB28
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
28 mm 정사각 모듈
엔코더 유형
증분
최대 분해능
12비트
최대 속도
60,000 RPM
RMB30
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
직경 30 mm 원형 모듈
엔코더 유형
절대, 증분
최대 분해능
13비트
최대 속도
30,000 RPM
AksIM™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
최대 분해능
20비트
최대 속도
> 10,000 RPM
출력
BiSS, PWM, RS422, SPI slave, SSI, 2 와이어 인터페이스(TWI) 출력
AksIM™ 하우징
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
전류 소모
통상 115 mA, 최대 150 mA
최대 분해능
20비트
최대 속도
10,000 RPM
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
49 mm, 80 mm
이 카테고리에 제품이 없습니다.