RMB28 / RMF44 / RMF58
로터리 마그네틱 엔코더 모듈


RMB28 / RMF44 엔코더 모듈은 대규모 OEM 응용 분야와의 직접적인 통합을 위해 설계되었습니다. 간편한 설치를 위해 낮은 비용의 28 mm 정사각형 PCB를 커넥터와 함께 제공할 수도 있습니다.
RMB28 / RMF44 을 모터 제어 및 산업 자동화 등의 광범위한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 28 mm 정사각 모듈
- 앱솔루트 - 분해능 최대 14비트 (회전 당 16,384 카운트)
- 24 V 및 5 V 전원 공급장치 버전
- 최대 60,000 rpm의 고속 작동
- OEM 통합 비용 절감
- 업계 표준의 앱솔루트, 증분, 아날로그 및 리니어 출력 형식
- 최대 ±0.5°의 정확성
- RoHS 준수
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대, 증분
- 판독 유형
- 원심 방향
- 출력
- 아날로그 사인/코사인, BiSS-C, 증분, 선형 전압, 오픈 콜렉터, RS422, SSI
- 최대 분해능
- 14비트
- 정확도
- 최대 ±0.5°
- 최대 속도
- 60,000 RPM
- 자기이력 현상
- 0.18°, 0.45°
- Max. interpolation factor
- 16,384
전기
- 공급 전압
- Vdd = 5 V ± 5 %, Vdd = 8 V ~ 26 V
- 전류 소모
- 13 mA ~ 65 mA
- 출력
- 아날로그 사인/코사인, BiSS-C, 증분, 선형 전압, 오픈 콜렉터, RS422, SSI
환경
- 작동 및 보관 온도
- 최소 –40 °C, 최대 +125 °C
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수
다운로드
- pdfData sheet: RMB28 / RMF44 / RMF58 Rotary Magnetic Encoders (RMBD01)
- pdfData sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfApplication note: CRC calculation (CRCD01)
- zip3D model: RMB28 encoders
- zip3D model: RMF44 encoders
- zip3D model: RMF58 flange
- zip3D model: RMA Magnet for integration onto shaft
- zip3D model: RMH magnet
- zip3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- zipBiSS C data packet decoder and CRC calculator
- pdfEC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdfDeclaration of conformity EU RMM