로보틱스 및 협동로봇
아무리 우수하게 설계된 로봇이라도 그 성능은 사용된 부품에 좌우됩니다. 위치 엔코더는 로봇의 위치, 방향 및 모션 제어를 위한 핵심 구성품 중 하나입니다.

탁월한 성능
RLS™ 비접촉식 마그네틱 엔코더는 로봇 분야에서 탁월한 성능, 시스템 안전성 및 신뢰성을 제공합니다.
광범위한 옵션
다양한 모양과 크기로 엔코더가 공급되므로 시스템 설계 유연성이 향상됩니다.
높은 신뢰성
비접촉식 마그네틱 엔코더 기술을 탑재한 RLS 센서는 수년간 안정적인 작동을 유지합니다.
중복성을 통한 안전
RLS™ 엔코더의 중복 구성 가능성 덕분에 로봇과 코봇 시스템은 안전성이 향상되어, 다양한 응용 분야에서 지속적이고 위험 없는 작동을 보장합니다.
RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유
산업 과제
- 신뢰성
- 반복정도
- 경량성 및 초소형 크기
- 낮은 에너지 소비량
RLS 솔루션
- 좋은 가성비
- 다양한 크기 및 기술 지원
- 광범위한 분해능
- 업계 표준의 절대 또는 증분 출력 옵션
- 높은 동적 응답
- 높은 정밀도
- 폭넓은 설치 공차
- 높은 신뢰성
- 비접촉식 360° 로터리 또는 리니어 위치 감지
- 낮은 전력 소비량
- 외부 자기력에 대한 우수한 내성
성공 사례
MS-Innov, France
AksIM™ supports French collaborative robot in industrial automation
AIDIN ROBOTICS, South Korea
Application of AksIM‐2 series encoders in quadruped robots
MAB Robotics, Poland
Enabling High-Precision Hollow Shaft Actuation with AksIM-2 Encoders
Graspian, Denmark
OnAxis Encoders Enable Graspian’s Advanced Robotic Grip
PAL Robotics SL, Spain
PAL Robotics integrates magnetic encoder technology into robots to achieve balance
Project MARCH, The Netherlands
Project MARCH races to build advanced exoskeleton for people with a spinal cord injury
Sparkfield, Germany
RLS encoders maximize the efficiency and safety of Sparkfield fitness device
Marsi Bionics, Spain
RLS magnetic encoders enable Marsi Bionics to build life-changing exoskeletons
Teledyne Gavia, Iceland
The Miniature RM08 Encoder: Supporting Autonomous Underwater Systems
추천 상품
Orbis™ 배터리 백업 멀티턴
로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
AksIM-4™
(Hiperface DSL 프로토콜 지원)
Orbis™ 하우징
스루홀 로터리 엔코더
AksIM-4™ Big Rings
Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
Orbis™
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
AksIM-2™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
Orbis™ 배터리 백업 멀티턴 로터리
앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
RM08
초소형 로터리 마그네틱 엔코더
AksIM-2™ Redundant
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
RMB14
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
RMB28 / RMF44 / RMF58
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
RLC2HD
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
AksIM™
비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더
제품을 어떻게 찾아보시겠습니까?
원하시는 탐색 방식을 선택하세요
선택 사항