개요

RM08은 열악한 환경용으로 설계된 초소형 고속 로터리 마그네틱 엔코더입니다. 밀봉이나 베어링이 필요하지 않은 비접촉식 2파트 설계가 장기적인 신뢰성과 간단한 설치를 보장합니다.


RM08 엔코더는 대규모 OEM 응용 분야와의 직접적인 통합을 위해 설계되었으며 모터 제어 및 산업 자동화 등의 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

기능

  • 초소형 크기 – 직경 8 mm 본체
  • 최대 ±0.3°의 정확성
  • 3.3 V 또는 5 V 전원 공급장치 버전
  • 최대 30,000 rpm의 고속 작동

이점

  • 비접촉식, 무마찰 설계
  • 업계 표준 아날로그 정현파, 증분, SSI 및 선형 전압 출력 형식
  • RoHS 준수
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
최대 분해능
12비트
정확도
±0.3°

전기

공급 전압
3.3 V 또는 5 V
출력
동기 신호, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 증분

기계

엔코더 질량
< 2 g (200 mm 길이 와이어 포함)
엔코더 하우징 소재
알루미늄
자석 질량
0.4 g
자석 소재
SmCo (Sm2Co17), NiCuNi 코팅
와이어 두께
AWG30

환경

IP 보호
IP68
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
데이터 시트의 추가 정보

응용 분야

다운로드

US$14.32