RLS

짐벌

짐벌은 일반적으로 진동이나 예기치 않은 움직임으로 인해 삼각대 또는 다른 카메라 지지 장치를 사용할 수 없는 자동차와 드론 같은 다른 이동 장치에 부착되는 피봇 지지 장치(pivoted support)로 소형 카메라 렌즈 또는 대형 망원경을 장착하는 데 사용됩니다.

탁월한 성능

짐벌은 카메라맨이 카메라를 움직일 때 모든 축에서 카메라 수평을 유지할 수 있도록 브러시리스 모터를 사용합니다. 관성 측정 장치가 움직임에 반응하면서 모터를 사용하여 카메라를 안정시킵니다. 또한 알고리즘을 사용하여 안정기가 원하지 않는 카메라 흔들림으로 인한 패닝 및 트래킹 샷과 같은 의도적인 움직임 간의 차이를 감지합니다. 이로써 카메라가 공중에 떠 있는 것처럼 보이게 됩니다.

RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유

산업 과제

  • 신뢰성
  • 반복정도
  • 경량성 및 초소형 크기
  • 낮은 에너지 소비량

RLS 솔루션

  • 좋은 가성비
  • 다양한 크기
  • 광범위한 분해능
  • 업계 표준의 절대 또는 증분 출력 옵션
  • 높은 동적 응답
  • 높은 정밀도
  • 넓은 설치 공차
  • 높은 신뢰성
  • 비접촉식 360° 로터리 또는 리니어 위치 감지
  • 낮은 전력 소비량

추천 상품

신제품
AksIM-4™

AksIM-4™

(Hiperface DSL 프로토콜 지원)

출시 예정
Orbis™ 하우징

Orbis™ 하우징

스루홀 로터리 엔코더

AksIM-4™ Big Rings

AksIM-4™ Big Rings

Off-Axis(비동축) 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더

신제품
Orbis™

Orbis™

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

AksIM-2™

AksIM-2™

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈

RM08

RM08

초소형 로터리 마그네틱 엔코더

RMB14

RMB14

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB20

RMB20

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB20 및 AM4096 칩

RMB20 및 AM4096 칩

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB23

RMB23

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩

RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩

로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩

신제품
RMB28 / RMF44 / RMF58

RMB28 / RMF44 / RMF58

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB28

RMB28

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB29

RMB29

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB30

RMB30

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RLB

RLB

초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈

RLC2IC

RLC2IC

초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈

RLC2HD

RLC2HD

초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈

RLM

RLM

초소형 증분 마그네틱 엔코더

AksIM™ 하우징

AksIM™ 하우징

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더