RLS

AksIM-2™

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈

AksIM-2™는 설치 공간이 협소한 분야를 위해 설계된 고성능 비접촉식 고성능 비축 앱솔루트 로터리 엔코더입니다. 컴팩트한 로우 프로파일 판독헤드가 얇은 측형 자화 링의 자기장을 감지 및 평가합니다.

특징 및 이점

  • 맞춤형 마그네틱 센서 ASIC
  • BiSS, SSI 또는 비동기 시리얼
  • 셀프 캘리브레이션 옵션
  • 자기이력 현상 없음
  • 최대 20비트의 분해능
  • 트루 앱솔루트 시스템
  • 개선된 반복정도
  • 셀프 모니터링 기능 내장
  • 외부 자기력에 대한 우수한 내성
  • 확장된 온도 범위

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 로터리
최대 분해능
20비트
시스템 정확도
±0.004° to ±0.020° / ±14 to ±72 arcsec after encoder self-calibration
최대 속도
10,000 RPM

전기

공급 전압
4.5 V ~ 5.5 V(커넥터에서)
전류 소모
통상 130 mA, 최대 150 mA

기계

사용 가능한 링 크기 (내경)
8 mm, 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 34 mm, 40 mm, 55 mm, 64 mm, 68 mm

환경

습도
0 ~ 70 %(비응축)
온도
작동 시: -40 °C ~ +85 °C(MB022에만 해당), 작동 시: -40 °C ~ +105 °C, 보관 시: -40 °C ~ +105 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.