Ring
15 products
신제품
Orbis™ 배터리 백업 멀티턴
로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 유형
절대
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +105 °C
분해능
14비트
출시 예정
Orbis™ 하우징
스루홀 로터리 엔코더
판독 유형
축 방향
분해능
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
신제품
RLC2IA
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
신제품
FlexIN™
큰 직경을 위한 증분형 로터리 엔코더
엔코더 유형
증분
분해능
Up to 13 bits per pole
온도
작동 시: -40 °C ~ +85 °C
신제품
Orbis™
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
최대 분해능
14비트
출력
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
접합 반경방향 증분형
마그네틱 링
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
SpinCo™
증분형 마그네틱 엔코더 시스템
엔코더 유형
증분
LM10
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
MS 스케일의 최대 길이
100 m
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
Orbis™ 배터리 백업 멀티턴 로터리
앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈
최대 속도
12,000 RPM
출력
BiSS-C
분해능
14비트
LM13
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 14 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2HD
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 12 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLM
초소형 증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
축 방향 증분
마그네틱 링
작동 및 보관 온도
CPE: -40 °C ~ +100 °C, HNBR: -40 °C ~ +160 °C
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm
이 카테고리에 제품이 없습니다.