LM10
증분 마그네틱 엔코더
LM10은 열악한 환경에서의 리니어 또는 로터리 모션 감지용으로 설계된 비접촉식 고속 마그네틱 엔코더입니다. LM10에는 접착식 마그네틱 스케일 또는 링으로부터 최대 1.0 mm의 간격을 가지는 소형의 밀봉된 판독헤드가 탑재되어 있습니다.
특징 및 이점
- 접착식 레퍼런스 마크
- 거리가 코드된 레퍼런스 및 주기적 레퍼런스 마크 옵션
- IP68에 해당하는 탁월한 분진 내성
- 축 길이 최대 100 m
- 업계 표준의 증분 디지털 및 아날로그 출력 옵션
- 선택 가능한 분해능
- 고속 작동
- 입증된 비접촉식 감지 기술이 제공하는 높은 신뢰성
- 통합형 셋업 LED
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
- MS 스케일의 정확도 등급
- ±10 μm (최대 길이 20 m까지 가능), ±20 µm, ±40 µm
- 반복정도
- < 1 μm(25°C 조건)
- 자기이력 현상
- ±3 μm/m(설치 높이 0.3 mm)
- 자극 간격
- 2 mm
- MS 스케일의 최대 길이
- 100 m
전기
- 출력
- 아날로그 사인/코사인, 증분
기계
- 질량
- 마그네틱 스케일(1 m) 60 g, 커버 호일(1 m) 3.5 g, 판독 헤드(1 m 케이블, 커넥터 없음) 57 g, 케이블(1 m) 34 g
환경
- EMC 방출
- IEC 61000-6-4
- EMC 내성
- IEC 61000-6-2
- 충격(6 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 온도
- 작동 시: –10 °C ~ +80 °C(비동적 상태의 케이블: -20 °C ~ +85 °C), 보관 시: -40 °C ~ +85 °C
- 진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
다운로드
- pdf Data sheet: LM10 incremental magnetic encoder system (LM10D01)
- pdf Data sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdf Data sheet: TRS ガイドシステム
- pdf Data sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdf Data sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdf Maximum speed tables for axial magnetic rings
- pdf Data sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdf Installation guide: LM10ECL00 end clamp kit installation
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip 3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip 3D model: Axial magnetic rings
- zip 3D model: LM10 rotary magnetic encoder
- zip 3D model: LM10 readhead
- zip 3D model: LM10 with MS10 track system
- zip 3D model: LM10ECL00 End Clamp
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale
- zip 3D model: MS10 Magnetic Scale with track system
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU LM10_LM13_LM15
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI