리니어 마그네틱 엔코더
20 products
신제품
Artos™ Linear
Absolute Magnetic Encoder System
호환성
DS19 absolute magnetic scale, SAS19 solid absolute scales
엔코더 유형
리니어절대
작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C
신제품
RLC2IA
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
신제품
DS19
Artos™ 엔코더용 앱솔루트 마그네틱 스케일
정확도
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
신제품
SAS19
앱솔루트 마그네틱 스케일
정확도
±6 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
Max. scale length
2.46 m
LA12
Mitsubishi, Yaskawa 및 Fanuc 직렬 통신 사용 LA12 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
엔코더 유형
리니어절대
HiLin
고정밀 리니어 마그네틱 엔코더 시스템
정확도
±5 μm/m(20 °C 조건)
LM10
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
MS 스케일의 최대 길이
100 m
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
LinACE™
InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
시스템 정확도
최대 ±5 µm
LinACE™ 평판
InAxis 리니어 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향
시스템 정확도
최대 ±10 µm
LA11
리니어 앱솔루트 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
출력
BiSS-C, SPI slave, SSI
판독 유형
리니어
LM13
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
LM15
증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
MS 스케일의 최대 길이
100 m
판독 유형
리니어
RLB
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 14 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2IC
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
4 mm × 13.5 mm × 20 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLC2HD
초소형 증분 마그네틱 엔코더 모듈
엔코더 치수
2 mm × 8 mm × 12 mm
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
RLM
초소형 증분 마그네틱 엔코더
엔코더 유형
증분
최대 분해능
13비트
판독 유형
축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
SAS10
앱솔루트 마그네틱 스케일
정확도
±20 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: –40 °C to +75 °C
MS
증분 마그네틱 스케일
MS 스케일의 최대 길이
150 m
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: –40 °C ~ +100 °C(스케일이 리니어 가이드에 부착된 경우), –40 °C to +80 °C(스케일이 곡면에 부착된 경우), 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
MS TRS
TRS 트랙 시스템을 위한 마그네틱 스케일
MS 스케일의 최대 길이
150 m
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
AS10
앱솔루트 스케일
정확도
±30 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
자극 간격
2 mm
온도
작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: -40 °C ~ +60 °C
이 카테고리에 제품이 없습니다.