SAS10
앱솔루트 마그네틱 스케일
강력한 앱솔루트 마그네틱 스케일은 스테인리스강 캐리어와 탄성중합체 접합 페라이트로 구성됩니다. SAS10은 사전 정의된 길이로 사용할 수 있는 솔리드 스케일입니다. 완전 밀폐가 가능하여 오일이나 냉각제가 사용되는 열악한 작업 환경에 적합합니다.
특징 및 이점
- 스케일 길이 1.36 m
- 완전 밀폐형 IP67
- LA11 및 LA12 판독 헤드와 호환
- 오일, 냉각제, 그리스 등에 내성
- 간편한 설치
제품 데이터
시스템
- 정확도
- ±20 μm/m, 설치 높이 0.2 mm
- Max. scale length
- 1.36 m
환경
- 온도
- 작동 시: -40 °C ~ +100 °C, 보관 시: –40 °C to +75 °C
다운로드
- pdf Data sheet: LA11 absolute magnetic encoder system (LA11D01)
- pdf Data sheet: LA12 Absolute magnetic encoder system (LA12D02)
- pdf Data sheet: AS absolute magnetic scale (ASD01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Technical article: Accuracy of absolute linear encoder systems
- zip 3D model: Washer for SAS/HMS scales
- zip 3D model: LA12 with AS10 and SAS10 Magnetic Scales
- zip 3D model: SAS scale lengths
- zip 3D model: SAS scale lengths (without cover foil)
- pdf Declaration of conformity EU cover foils
- pdf Declaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI