LA12
Mitsubishi, Yaskawa 및 Fanuc 직렬 통신 사용 LA12 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템
LA12는 모션 제어 분야에서 위치 및 속도 제어 루프 피드백 요소로 사용하도록 설계된 앱솔루트 마그네틱 엔코더 시스템입니다. 엔코더 판독 헤드가 IP67 등급으로 밀폐되어 최대 0.244 µm 분해능으로 안정적인 작동을 유지하며 Mitsubishi, Yaskawa 및 Fanuc 직렬 통신을 지원합니다.
특징 및 이점
- 트루 앱솔루트 시스템
- Fanuc, Mitsubishi 및 Yaskawa 직렬 통신 프로토콜(하프 듀플렉스, RS-485)
- IP67(판독 헤드 및 SAS10 스케일 포함)
- 최대 분해능 0.244 µm
- 최대 ±20 µm/m의 높은 정확도
- 견고한 설계와 탁월한 EMC 호환성
- 고도로 동적인 제어 루프에 적합
- 오일, 냉각제, 그리스 등에 내성
- 간편한 설치
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 리니어절대
- 자기이력 현상
- < 2 μm, 최대 설치 높이 0.2 mm
- Max. AS10 scale length
- 16.3 m
- Max. SAS10 scale length
- 1.36 m
전기
- Position latency
- < 1µs
응용 분야
다운로드
- pdf Data sheet: LA12 Absolute magnetic encoder system (LA12D02)
- pdf Data sheet: AS absolute magnetic scale (ASD01)
- pdf Technical article: Accuracy of absolute linear encoder systems
- zip 3D model: LMA10ASC00
- zip 3D model: LA12 with AS10 and SAS10 Magnetic Scales
- zip 3D model: Vertical cable outlet for Mitsubishi output
- zip 3D model: SAS scale lengths
- pdf Declaration of conformity EU LA12