RLS

공작 기계

공작 기계는 금속 또는 다른 소재의 부품 외형을 만드는 다양한 동력 구동식 기계에 사용되며 제조 공정 또한 다양합니다.

공작 기계용 엔코더를 생산합니다.

절삭 공구에 가해지는 강한 절삭력과 공작물에 요구되는 정밀한 치수 요건 때문에, 공작 기계는 무게와 강성을 비롯해 미세한 정확도가 필수적입니다. 따라서 공작 기계 엔코더는 고속에서 작동 가능할 뿐만 아니라 최고의 정확도를 제공해야 합니다.

RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유

이점

  • 산업 표준 출력 옵션
  • 최대 ±24 각도 초의 정확성
  • 최대 30,000 rpm의 속도
  • 고속에서도 작은 작동 소음
  • 낮은 관성 모멘트
  • 간단한 설치

응용 분야

  • 수직형 머시닝 센터
  • 프레스 브레이크 기계
  • 연삭기
  • 레이저 절삭기
  • 워터젯 절삭기
  • 스핀들
  • 회전 테이블

일반적인 마그네틱 엔코더 채용 공작 기계 응용 분야

CNC 수직 머시닝 센터

CNC 프레스 브레이크 머신

연삭기

스핀들

레이저 절삭기

로터리 테이블 머신

워터젯 절삭기