机床
机床应用包括种类繁多的由动力驱动的机器,这些机器可以将金属或其他材料的工件加工成一定的形状,而且制造过程也可采用不同方式。

我们为机床制造编码器。
由于工件的精确尺寸要求和施加在切削工具上的重切削力,机床将重量和刚性与高精度结合在一起。因此,对于机床编码器的要求便是,既能够应对极高的工作速度,又能够提供最佳的精度。
为什么选择RLS磁编码器?
优点
- 行业标准输出信号选项
- 精度达±24角秒
- 最高速度达30,000 rpm
- 高速工作下仍可保持低噪运行
- 低转动惯量
- 安装简便
应用
- 立式加工中心
- 折弯机
- 磨床
- 激光切割机
- 水射流切割机
- 主轴
- 转台
磁编码器的典型机床应用

数控立式加工中心

数控折弯机

磨床

主轴

激光切割机

转台机床

水射流切割机
推荐产品
LA12
带Mitsubishi、Yaskawa和Fanuc串行通信功能的LA12绝对式磁编码器系统
编码器类型
直线绝对式
HiLin™
高精度直线磁编码器系统
精度
±5 μm/m(20 °C时)
SpinCo™
增量式磁编码器系统
编码器类型
增量式
LM10
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
MS磁栅尺最大长度
100 m
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
LinACE™
InAxis绝对式直线轴磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 直线, 径向
系统精度
最高达±5 µm
LinACE™ flat-board
InAxis绝对式直线轴磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 直线, 径向
系统精度
最高达±10 µm
LA11
绝对式直线磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
输出
BiSS-C, SPI slave, SSI
读取类型
直线
LM13
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
您希望如何浏览产品?
请选择您偏好的浏览方式
您的选择