附件
39 products
RE58
安装法兰
最高速度
17,000 RPM
LDB01
适用于增量式编码器的线驱动器板
LDB02
适用于SSI编码器的线驱动器板
TRC00
螺钉和垫圈
TRC01
M3 fastener and washer for HMS profile
TRE004A01
连接件
TRS100A00
分段导轨,1.00 m
TRS200B00
2 m long for MS19/DS19
TRS100B00
1 m长,用于MS19/DS19
TRE004B00
double screw fix
TRS200A00
分段导轨,2.00 m
RLMMB01
适用于RoLin的安装支架
ZEROPEN00
调零笔
IT
适用于Artos™磁环的安装工具
ARC00
用于安装Artos™的螺钉
ACC014
适用于RM08的安装支架
ACC040
分线板,FFC,20针
ACC047
适用于与HiLin™配用的磁栅尺的安装工具
CAACC001
适用于8 mm轴直径LinACE的安装附件套装
CAACC003
适用于12 mm轴直径LinACE的安装附件套装
CAACC004
适用于6 mm轴直径LinACE的安装附件套装
ACC
用于AksIM™编码器的校准工具
MM0001
磁场观察工具
ACC079
用于DBR/DBL的平面支架
LM10ARM00
适用于自贴式参考零位的安装工具
ACC080
用于DBR/DBL的角度支架
LM10SRM00
粘贴的参考零位
ACC096
用于FlexAB DHR的滚压工具
ACC097
用于FlexAB DBR的滚压工具(配ACC080)
ACC098
Rolling tool for FlexAB DBR
LM10ASC00
适用于与LM10配用的磁栅尺的安装工具
LM10ECL00
适用于磁栅尺的端压片
LM13ASC00
适用于与LM13配用的磁栅尺的安装工具
LMA10ASC00
适用于与LA11配用的磁栅尺的安装工具
TRE004A00
端压块
MN01509
用于SAS和HMS栅尺的垫圈
垫片
用于AksIM-2安装
垫片
用于AksIM-4安装
CF
Cover foil
该分类下暂无产品。