RLS

电缆组件

40 products

ACC000

ACC000

电缆组件,MOLEX,12芯

配置并购买
EC

EC

适用于Artos™的延长电缆

配置并购买
ACC006

ACC006

电缆组件,Molex FFC 6针,152 mm

配置并购买
ACC012

ACC012

电缆组件,连接Molex 11针插头至散线,1 m

配置并购买
ACC015

ACC015

电缆组件,连接FCI 8针插头至散线,1 m

配置并购买
ACC016

ACC016

电缆组件,连接FCI 8针插头至D-SUB 9M,1 m

配置并购买
ACC023

ACC023

电缆组件,连接Molex 12针连接器至散线,1 m

配置并购买
ACC024

ACC024

电缆组件,连接Molex 11针插头至散线,3 m

配置并购买
ACC027

ACC027

电缆组件,连接Molex 11针插头至D-SUB 9M,1 m

配置并购买
ACC028

ACC028

电缆组件,Molex双端,15133-0603

配置并购买
ACC035

ACC035

电缆组件,Molex 11针,1 m

配置并购买
ACC036

ACC036

电缆组件,Molex 11针,1 m

配置并购买
ACC037

ACC037

电缆组件,Molex FFC跨接器6针,203 mm

配置并购买
ACC038

ACC038

电缆组件,Molex FFC跨接器8针,203 mm

配置并购买
ACC039

ACC039

FFC电缆,20芯线

配置并购买
ACC031

ACC031

带JST连接器的电缆组件,1 m

配置并购买
带有双端6针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC032

带有双端6针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC032

Cable assembly with JST connector, 0.5 m

配置并购买
带有双端8针JST型插头的电缆组件 (1 m) - ACC033

带有双端8针JST型插头的电缆组件 (1 m) - ACC033

Cable assembly with JST connector, 1 m

配置并购买
带有双端8针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC034

带有双端8针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC034

Cable assembly with JST connector, 0.5 m

配置并购买
ACC048

ACC048

电缆组件,连接Molex 11针连接器至散线,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC049

ACC049

电缆组件,FCI 8针,散线,8线,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC050

ACC050

柔性电缆,76.2 mm长

配置并购买
ACC051

ACC051

柔性电缆,152.4 mm长

配置并购买
ACC052

ACC052

柔性电缆,304.8 mm长

配置并购买
ACC053

ACC053

柔性电缆,609.6 mm长

配置并购买
ACC054

ACC054

电缆组件,连接Molex连接器至散线,1 m

配置并购买
ACC055

ACC055

电缆组件,连接Molex连接器至DB-9连接器,1 m

配置并购买
ACC056

ACC056

电缆组件,连接Amphenol连接器至散线,1 m

配置并购买
ACC057

ACC057

电缆组件,连接Amphenol连接器至DB-9连接器,1 m

配置并购买
ACC058

ACC058

电缆组件,FFC连接器,152 mm

配置并购买
ACC059

ACC059

Cable assembly FFC connector, 305 mm

配置并购买
ACC061

ACC061

电缆组件,连接FCI 8针插头至散线,3 m

配置并购买
ACC065

ACC065

电缆组件,FCI 8针,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC066

ACC066

电缆组件,连接Molex 11针连接器至散线,3 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC067

ACC067

电缆组件,Molex 11针,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC068

ACC068

电缆组件,Molex 11针,BB,散线,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC069

ACC069

电缆组件,Molex 11针,BB,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC070

ACC070

电缆组件,FCI 8针,散线,8线,单屏蔽,3 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC075

ACC075

电缆组件,4针,0.5 m

配置并购买
ACC076

ACC076

电缆组件,4针,1 m

配置并购买