RLS

其他产品

101 products

SATI03

SATI03

独立式微调接口

配置并购买
RE58

RE58

安装法兰

配置并购买
E201-9P

E201-9P

适用于SPI和PWM编码器的USB接口

配置并购买
E201-9Q

E201-9Q

适用于增量式编码器的USB接口

配置并购买
E201-9S

E201-9S

适用于SSI或BiSS编码器的USB接口

配置并购买
E201-9B

E201-9B

适用于BiSS编码器的USB接口

配置并购买
LDB01

LDB01

适用于增量式编码器的线驱动器板

配置并购买
LDB02

LDB02

适用于SSI编码器的线驱动器板

配置并购买
RMK4和RMK4KIT

RMK4和RMK4KIT

与AM4096配用的评估板

更多信息
UPRG01

UPRG01

编程接口

配置并购买
UPRGAM4096

UPRGAM4096

适用于AM4096的编程接口

配置并购买
TRC00

TRC00

螺钉和垫圈

配置并购买
TRC01

TRC01

M3 fastener and washer for HMS profile

配置并购买
TRE004A01

TRE004A01

连接件

配置并购买
TRS100A00

TRS100A00

分段导轨,1.00 m

配置并购买
TRS200B00

TRS200B00

2 m long for MS19/DS19

配置并购买
TRS100B00

TRS100B00

1 m长,用于MS19/DS19

配置并购买
TRE004B00

TRE004B00

double screw fix

配置并购买
TRS200A00

TRS200A00

分段导轨,2.00 m

配置并购买
RLMMB01

RLMMB01

适用于RoLin的安装支架

配置并购买
ZEROPEN00

ZEROPEN00

调零笔

配置并购买
ACC000

ACC000

电缆组件,MOLEX,12芯

配置并购买
IT

IT

适用于Artos™磁环的安装工具

配置并购买
ARC00

ARC00

用于安装Artos™的螺钉

配置并购买
EC

EC

适用于Artos™的延长电缆

配置并购买
ACC006

ACC006

电缆组件,Molex FFC 6针,152 mm

配置并购买
ACC009 & ACC010

ACC009 & ACC010

信号转换器,LVTTL至RS422差分

配置并购买
ACC012

ACC012

电缆组件,连接Molex 11针插头至散线,1 m

配置并购买
ACC014

ACC014

适用于RM08的安装支架

配置并购买
ACC015

ACC015

电缆组件,连接FCI 8针插头至散线,1 m

配置并购买
ACC016

ACC016

电缆组件,连接FCI 8针插头至D-SUB 9M,1 m

配置并购买
ACC023

ACC023

电缆组件,连接Molex 12针连接器至散线,1 m

配置并购买
ACC024

ACC024

电缆组件,连接Molex 11针插头至散线,3 m

配置并购买
ACC027

ACC027

电缆组件,连接Molex 11针插头至D-SUB 9M,1 m

配置并购买
ACC028

ACC028

电缆组件,Molex双端,15133-0603

配置并购买
ACC035

ACC035

电缆组件,Molex 11针,1 m

配置并购买
ACC036

ACC036

电缆组件,Molex 11针,1 m

配置并购买
ACC037

ACC037

电缆组件,Molex FFC跨接器6针,203 mm

配置并购买
ACC038

ACC038

电缆组件,Molex FFC跨接器8针,203 mm

配置并购买
ACC039

ACC039

FFC电缆,20芯线

配置并购买
ACC031

ACC031

带JST连接器的电缆组件,1 m

配置并购买
带有双端6针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC032

带有双端6针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC032

Cable assembly with JST connector, 0.5 m

配置并购买
带有双端8针JST型插头的电缆组件 (1 m) - ACC033

带有双端8针JST型插头的电缆组件 (1 m) - ACC033

Cable assembly with JST connector, 1 m

配置并购买
带有双端8针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC034

带有双端8针JST型插头的电缆组件 (0.5 m) - ACC034

Cable assembly with JST connector, 0.5 m

配置并购买
ACC040

ACC040

分线板,FFC,20针

配置并购买
ACC047

ACC047

适用于与HiLin™配用的磁栅尺的安装工具

配置并购买
ACC048

ACC048

电缆组件,连接Molex 11针连接器至散线,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC049

ACC049

电缆组件,FCI 8针,散线,8线,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC050

ACC050

柔性电缆,76.2 mm长

配置并购买
ACC051

ACC051

柔性电缆,152.4 mm长

配置并购买
ACC052

ACC052

柔性电缆,304.8 mm长

配置并购买
ACC053

ACC053

柔性电缆,609.6 mm长

配置并购买
ACC054

ACC054

电缆组件,连接Molex连接器至散线,1 m

配置并购买
ACC055

ACC055

电缆组件,连接Molex连接器至DB-9连接器,1 m

配置并购买
ACC056

ACC056

电缆组件,连接Amphenol连接器至散线,1 m

配置并购买
ACC057

ACC057

电缆组件,连接Amphenol连接器至DB-9连接器,1 m

配置并购买
ACC058

ACC058

电缆组件,FFC连接器,152 mm

配置并购买
ACC059

ACC059

Cable assembly FFC connector, 305 mm

配置并购买
ACC061

ACC061

电缆组件,连接FCI 8针插头至散线,3 m

配置并购买
ACC065

ACC065

电缆组件,FCI 8针,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC066

ACC066

电缆组件,连接Molex 11针连接器至散线,3 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC067

ACC067

电缆组件,Molex 11针,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC068

ACC068

电缆组件,Molex 11针,BB,散线,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC069

ACC069

电缆组件,Molex 11针,BB,D型9针子连接器,单屏蔽,1 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC070

ACC070

电缆组件,FCI 8针,散线,8线,单屏蔽,3 m,OD 6.2 mm,最高温度80 °C

配置并购买
ACC072

ACC072

适用于RM16和RE16的ACC072安装附件套装

配置并购买
CAACC001

CAACC001

适用于8 mm轴直径LinACE的安装附件套装

配置并购买
CAACC003

CAACC003

适用于12 mm轴直径LinACE的安装附件套装

配置并购买
CAACC004

CAACC004

适用于6 mm轴直径LinACE的安装附件套装

配置并购买
ACC

ACC

用于AksIM™编码器的校准工具

配置并购买
ACC075

ACC075

电缆组件,4针,0.5 m

配置并购买
ACC076

ACC076

电缆组件,4针,1 m

配置并购买
MM0001

MM0001

磁场观察工具

配置并购买
RLACC

RLACC

适用于E201的插头适配器

配置并购买
ACC079

ACC079

用于DBR/DBL的平面支架

配置并购买
LM10ARM00

LM10ARM00

适用于自贴式参考零位的安装工具

配置并购买
ACC080

ACC080

用于DBR/DBL的角度支架

配置并购买
LM10SRM00

LM10SRM00

粘贴的参考零位

配置并购买
ACC096

ACC096

用于FlexAB DHR的滚压工具

配置并购买
ACC097

ACC097

用于FlexAB DBR的滚压工具(配ACC080)

配置并购买
ACC098

ACC098

Rolling tool for FlexAB DBR

配置并购买
LM10ASC00

LM10ASC00

适用于与LM10配用的磁栅尺的安装工具

配置并购买
LM10ECL00

LM10ECL00

适用于磁栅尺的端压片

配置并购买
LM13ASC00

LM13ASC00

适用于与LM13配用的磁栅尺的安装工具

配置并购买
LMA10ASC00

LMA10ASC00

适用于与LA11配用的磁栅尺的安装工具

配置并购买
TRE004A00

TRE004A00

端压块

配置并购买
MN01509

MN01509

用于SAS和HMS栅尺的垫圈

配置并购买
垫片

垫片

用于AksIM-2安装

配置并购买
垫片

垫片

用于AksIM-4安装

配置并购买
增量式直线光栅

增量式直线光栅

光栅

更多信息
绝对式直线光栅

绝对式直线光栅

光栅

更多信息
绝对式UHV直线光栅

绝对式UHV直线光栅

光栅

更多信息
增量式直线光栅

增量式直线光栅

光栅

更多信息
增量式UHV直线光栅

增量式UHV直线光栅

光栅

更多信息
绝对式圆弧

绝对式圆弧

光栅

更多信息
增量式圆弧

增量式圆弧

光栅

更多信息
绝对式圆光栅

绝对式圆光栅

光栅

更多信息
绝对式ETR圆光栅

绝对式ETR圆光栅

光栅

更多信息
绝对式UHV圆光栅

绝对式UHV圆光栅

光栅

更多信息
增量式圆光栅

增量式圆光栅

光栅

更多信息
增量式UHV圆光栅

增量式UHV圆光栅

光栅

更多信息