RLS

RE58

安装法兰

RE58是一款模块化轴承/轴编码器系统,可方便地集成到现有的58 mm同步法兰和夹具应用中。

特点与优势

  • 标准58 mm直径的法兰选项
  • 行业标准的绝对式、增量式和模拟输出选项
  • 分辨率达13位(每转8192个计数)
  • 坚固的模块化设计
  •  使用方便

产品数据

系统

最高速度
17,000 RPM

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。