直线磁编码器
20 products
新品
Artos™ Linear
Absolute Magnetic Encoder System
兼容性
DS19绝对式磁栅尺, SAS19 solid absolute scales
编码器类型
直线绝对式
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
配置并购买
新品
RLC2IA
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
4 × 13.5 × 20 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向
更多信息
新品
DS19
适用于Artos™编码器的绝对式磁栅尺
精度
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
配置并购买
新品
SAS19
绝对式磁栅尺
精度
0.2 mm间隙时为±6 μm/m
Max. scale length
2.46 m
配置并购买
LA12
带Mitsubishi、Yaskawa和Fanuc串行通信功能的LA12绝对式磁编码器系统
编码器类型
直线绝对式
配置并购买
HiLin™
高精度直线磁编码器系统
精度
±5 μm/m(20 °C时)
配置并购买
LM10
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
MS磁栅尺最大长度
100 m
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
配置并购买
LinACE™
InAxis绝对式直线轴磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 直线, 径向
系统精度
最高达±5 µm
配置并购买
LinACE™ flat-board
InAxis绝对式直线轴磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 直线, 径向
系统精度
最高达±10 µm
更多信息
LA11
绝对式直线磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
输出
BiSS-C, SPI slave, SSI
读取类型
直线
配置并购买
LM13
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
配置并购买
LM15
增量式磁编码器
编码器类型
增量式
MS磁栅尺最大长度
100 m
读取类型
直线
配置并购买
RLB
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 mm × 8 mm × 14 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
配置并购买
RLC2IC
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
4 × 13.5 × 20 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
配置并购买
RLC2HD
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 × 8 × 12 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
配置并购买
RLM
微型增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
配置并购买
SAS10
绝对式磁栅尺
精度
0.2 mm间隙时为±20 μm/m
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储: –40 °C to +75 °C
配置并购买
MS
增量式磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作温度:–40 °C至+100 °C(栅尺安装在直线导轨上),–40 °C至+80 °C(栅尺安装在曲面上), 存储:-40 °C至+60 °C
配置并购买
MS TRS
适用于TRS导轨系统的磁栅尺
MS磁栅尺最大长度
150 m
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
配置并购买
AS10
绝对式栅尺
精度
0.2 mm间隙时为±30 μm/m
极距
2 mm
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
配置并购买
该分类下暂无产品。