RLS

DS19

适用于Artos™编码器的绝对式磁栅尺

Artos™ 平台的一部分 →
新品

DS19绝对式磁栅尺采用高精度和高耐用性设计,由不锈钢导轨与弹性体-铁素体复合材料粘合制成。这款15 mm宽的栅尺设计灵活、强度高,可确保在提供精确测量的同时,还能够承受严苛的环境。DS19是精确定位任务的理想之选,也是各种工业应用的可靠选择。

特点与优势

  • 对环境因素的抵抗力强。
  • 圆弧测量的理想选择。
  • 简化安装,提供多种选项。

产品数据

系统

精度
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m

环境

温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。