概述

Artos™是一款绝对式磁编码器系统,作为一种角度/位置和速度控制回路反馈元件,应用于运动控制。高度可靠的测量原理和处理能力确保其具有较低的位置延迟、高分辨率和角/线速度。该编码器系统采用紧凑型PCB-A设计,重量轻,适合用于相对清洁环境中的有限空间应用。

优点

  • 真正的绝对式系统
  • 高精度和分辨率
  • 适合高动态控制回路
  • SSI和BiSS C通信协议
  • 转速最高可达30,000 rpm
  • 兼容直线和圆弧磁栅尺
  • 安装公差宽松
  • 紧凑设计,配有水平或垂直连接器
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
直线绝对式
输出
BiSS-C, SSI
分辨率
Up to ~0.100 μm
兼容性
DS19绝对式磁栅尺, SAS19 solid absolute scales

电气

电源电压
5 V至30 V

环境

工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
更多信息请参阅规格手册

速度计算器

计算最大速度并根据您的应用确定产品参数。

下载

US$ 14.32