绝对式编码器
9 products
新品
Artos™ Linear
Absolute Magnetic Encoder System
兼容性
DS19绝对式磁栅尺, SAS19 solid absolute scales
编码器类型
直线绝对式
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
新品
DS19
适用于Artos™编码器的绝对式磁栅尺
精度
±10 μm/m (options 001 and 002), ±15 μm/m (option 003)
Max. scale length
32 m
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
新品
SAS19
绝对式磁栅尺
精度
0.2 mm间隙时为±6 μm/m
Max. scale length
2.46 m
LA12
带Mitsubishi、Yaskawa和Fanuc串行通信功能的LA12绝对式磁编码器系统
编码器类型
直线绝对式
LinACE™
InAxis绝对式直线轴磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 直线, 径向
系统精度
最高达±5 µm
LinACE™ flat-board
InAxis绝对式直线轴磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 直线, 径向
系统精度
最高达±10 µm
LA11
绝对式直线磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
输出
BiSS-C, SPI slave, SSI
读取类型
直线
SAS10
绝对式磁栅尺
精度
0.2 mm间隙时为±20 μm/m
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储: –40 °C to +75 °C
AS10
绝对式栅尺
精度
0.2 mm间隙时为±30 μm/m
极距
2 mm
温度
工作:-40 °C至+100 °C, 存储:-40 °C至+60 °C
该分类下暂无产品。