RLS

LA11

绝对式直线磁编码器

不建议用于新设计。请转至 Artos™ Linear 或 Artos™ Rotary 绝对式磁性编码器系统。

LA11是一款绝对式直线磁栅系统,作为一种位置和速度控制回路反馈元件,应用于运动控制。该磁编码器系统可靠性高,这得益于其所采用的非接触式绝对测量原理、内置安全算法和优质材料/组件。

对于要求能够轻松移除AS磁栅尺的应用,请考虑使用TRS导轨系统。

特点与优势

  • 分辨率达0.244 µm
  • 轴长可达16.3 m
  • 分辨率为0.977 µm时,速度可达7 m/s 
  • 内置LED状态指示灯
  • 支持同步(SSI,SPI,BiSS)通信协议 
  • 并行增量式输出(模拟或数字)
  • 双屏蔽,牵引链兼容电缆
  • 真正的绝对式系统
  • 适合高动态控制回路
  • 占用空间小
  • 高精度
  • 安装方便快捷
  • 可靠的测量原理
  • 最高防护等级达IP68

产品数据

系统

编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
直线
系统精度
For AS10: ±30 µm/m; for SAS10: ±20 µm/m
重复精度
Unidirectional repeatability: < 1 μm
磁滞
间隙为0.1 mm时 < 2 µm
极距
2 mm
Maximum measuring length
For AS10: 16.3 m; for SAS10: 1.288 m

电气

电源电压
4.75 V至5.75 V, 8 V至30 V
Set-up time
< 350 ms(开启后)
输出
BiSS-C, SPI slave, SSI

机械

质量
读数头(带1 m电缆,无插头)41 g,磁栅尺60 g/m

环境

电磁兼容性辐射
IEC 61000-6-4
电磁兼容性抗扰度
IEC 61000-6-2
湿度
0至100%(允许冷凝)
冲击 (11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
温度
工作:0 °C至+55 °C, 存储:-20 °C至+70 °C
振动(55 Hz至2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)

应用

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。