医疗
»磁栅系统性能优异,安装和设定过程又极为简便。«
3DHISTECH(匈牙利)

我们制造应用于医疗领域的编码器。
RLS编码器是医疗应用中获取精确定位的绝佳解决方案。编码器在医疗领域有着广泛应用:从实验室中的样品处理机器人、病人检查台的位置调整,到CT扫描仪龙门架的旋转速度和位置控制,再到外科手术机器人等。
为什么选择RLS磁编码器?
行业挑战
- 可靠性
- 精度
- 尺寸、超小型设计
RLS解决方案
- 尺寸选择范围广
- 分辨率范围广泛
- 行业标准输出信号选项
- 真正的绝对式编码器
- 非接触式360°旋转或直线位置检测
- 安装公差大
- 安装简便
- 高可靠性
成功案例
RE:HOME, France
Pioneering pediatric exoskeletons with high-precision encoders
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., China
Shanghai United Imaging Healthcare uses RLS encoders to build world-class medical equipment
upstair, Germany
Supporting Smooth Patient Transport with AksIM-4™ Encoders
REVIVAL BIONICS, France
Transforming Lives with RLS Magnetic Encoders in Bionic Prostheses
推荐产品
新品
FlexAB™
大直径绝对式磁栅尺系统
编码器类型
绝对式
分辨率
0.1 μm
温度
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)
新品
AksIM-4™
带Hiperface DSL协议
编码器类型
真正的绝对式编码器
最大分辨率
20位, 22位
工作和存储温度
读数头:–40 °C至+115 °C;磁环:–40 °C至+125 °C
可用磁环大小(外径)
53 mm, 80 mm
系统精度
±0.006° (MC053)、±0.004° (MC080)
即将推出
Orbis™封装式
通孔磁旋转编码器
读取类型
轴向
分辨率
Analogue: One sin/cos per revolution, BiSS / SSI: 14 bit
AksIM-4™大磁环
离轴绝对式磁旋转编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
工作和存储温度
-40 °C至+105 °C
分辨率
20 bit and 21 bit
可用磁环大小(外径)
115 mm, 150 mm
新品
FlexIN™
大直径增量式旋转编码器
编码器类型
增量式
分辨率
每个磁极最高可达13位
温度
工作:-40 °C至+85 °C
新品
Orbis™
磁旋转编码器模块
最大分辨率
14位
输出
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
AksIM-2™
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
29 mm, 39 mm, 49 mm, 53 mm, 64 mm, 80 mm
LA12
带Mitsubishi、Yaskawa和Fanuc串行通信功能的LA12绝对式磁编码器系统
编码器类型
直线绝对式
HiLin™
高精度直线磁编码器系统
精度
±5 μm/m(20 °C时)
RM08
微型磁旋转编码器
精度
±0.3°
编码器尺寸
本体直径为8 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
AksIM-2™冗余
离轴绝对式磁旋转编码器模块
电流消耗
典型值为2 × 135 mA
编码器类型
绝对式
最大分辨率
20位
输出
BiSS-C, RS422
LinACE™
InAxis绝对式直线轴磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 直线, 径向
系统精度
最高达±5 µm
LA11
绝对式直线磁编码器
编码器类型
真正的绝对式编码器
输出
BiSS-C, SPI slave, SSI
读取类型
直线
RMB14
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径14 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式
最大分辨率
12位
最高速度
30,000 RPM
RMB20
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
60,000 RPM
RMB20(带AM4096芯片)
带AM4096芯片的磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径20 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB23
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径23 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RMB28 / RMF44 / RMF58(带AM4096芯片)
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm, 58 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
新品
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块, 44 mm
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
14位
最高速度
60,000 RPM
RMB28
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
28 mm方形模块
编码器类型
增量式
最大分辨率
12位
最高速度
60,000 RPM
RMB29
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
29 mm方形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
10位
最高速度
60,000 RPM
RMB30
磁旋转编码器模块
编码器尺寸
直径30 mm的圆形模块
编码器类型
绝对式, 增量式
最大分辨率
13位
最高速度
30,000 RPM
RLB
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 mm × 8 mm × 14 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLC2IC
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
4 × 13.5 × 20 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLC2HD
微型增量式磁编码器模块
编码器尺寸
2 × 8 × 12 mm
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
RLM
微型增量式磁编码器
编码器类型
增量式
最大分辨率
13位
读取类型
轴向, 直线, 径向, 旋转
AksIM™封装式
离轴绝对式磁旋转编码器
电流消耗
典型值115 mA,最大值150 mA
最大分辨率
20位
最高速度
10,000 RPM
可用磁环大小(外径)
49 mm, 80 mm
您希望如何浏览产品?
请选择您偏好的浏览方式
您的选择