RLS

Orbis™

磁旋转编码器模块

Orbis™ 是一种非接触式通孔旋转编码器,专为典型 OnAxis 编码器因空间限制无法安装在旋转轴端的应用而设计。

Orbis™ 通孔编码器系统由读数头和直径磁化的永磁环组成。

输出信号提供行业标准的绝对、增量和模拟正弦(sin/cos)信号。

有关 BISS-C、SPI、SSI、异步串行和 PWM 通信的更多信息,请参见 BRD01 数据表。

有关模拟 sin/cos、换向和增量输出,请参见 BRD14 数据表。

特点与优势

  • 输出格式:BiSS-C、SSI、SPI、Sin/Cos、ABZ、UVW、PWM 和异步串行
  • 通孔设计可在轴的任何位置进行安装
  • 多圈计数器选项
  • 状态 LED
  • 装配后的可选自我校准功能
  • 宽安装公差
  • 内置自我诊断功能
  • 归零功能
  • 高速运行

产品数据

系统

读取类型
轴向
输出
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
最大分辨率
14位
精度
自校准后 ±0.25°

电气

电源电压
5 V ±10 %
电流消耗
典型值为65 mA(无输出负载)

机械

磁励体材料
阳极氧化铝
磁体材料
带镍铜镍保护层的钕
可选环尺寸(内径)
12 mm, 16 mm, 22 mm, 30 mm

环境

外部磁场
读数头上方最大±10 mT(DC或AC)
湿度
0至70%非冷凝
工作和存储温度
–40 °C to +120 °C (without connector)

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。